Baustein, univers N, 450x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 3x12 PLE UD31B1

Der UD31B1 Hager-Baustein universN für waagerechte Reiheneinbaugeräte hat eine Abmessung von 450x250 mm und 3x12 PLE mit durchgängiger Hutschiene und senkrechter Leitungsführung. Der Baustein ist robust, langlebig und leicht zu montieren, was Arbeitszeit und Kosten im Innenausbau spart. Er zeichnet sich zudem durch Flexibilität bei der Installation aus. Auf die Qualität von können Sie sich bei der Installation Ihrer Elektroanlage immer verlassen.
EAN
3250616141254
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H110
Preis
106,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • RCBO 4P Typ A 6 kA (EN/IEC61009) 1 Produkte verfügbar
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 4 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 2 Produkte verfügbar
  • Kabel­füh­rung für Gehäu­se/Schränke 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    450 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    110 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    36
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Baustein, universN, 450x250mm, für Reiheneinbaugeräte waagerecht, 3x12 PLE

univers N Reihenklemmen bzw. Modulargerätebaustein mit Hutschiene zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. - 2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870.

Höhe: 450 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 110 mm
Anzahl Reihen: 3
Werkstoff: Kunststoff
RAL Nummer: 9010

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UD31B1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.