![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Uunterputz KNX Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX, 6A, für Jalousiesteuerung TYB602F
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Tiefe22 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom6 A
-
Stromaufnahme Bus Ruhe5 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Ausgangsleistung500 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYB602F
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kBMontageanleitung für TYB6.2F, TXB6.2F - Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach, Binäreingang 2fach + Schalt-/Jalousieaktor 2-/1fach (DE-IT, Stand: 11.2019)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-11-08
PDF600,60 kB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
Flyer de-DE 2015-09-24
PDF1,15 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Tipps de-DE 2021-11-12
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYB602F - Schalt-/Jalousieaktor 2/1-fach KNX (V106)
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD296,47 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für Schaltausgang 2-4-6-8-10-16-20fach (DE)
Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15
PDF10,31 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-01-13
PDF129,43 kB
Ausschreibungstext
Unterputz Schaltaktor mit integriertem Busankoppler zum Schalten von 2 Steckdosen- oder Beleuchtungsausgängen oder 1 Rollladen/Jalousie. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenen ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Handbedienung, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, Busanschluss konfektioniert mit Leitung und Busklemme.
Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Abmessungen: 44 x 43 mm
Tiefe: 22 mm
Einbautiefe: 40 mm
Farbe: Lichtgrau
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Stromaufnahme Bus Ruhe: 5 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Ausgangsleistung: 500 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYB602F
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.