![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach,10A, für Jalousiesteuerung/Lichtsteuerung TYA606B
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Unterstützten EinstellmodusETS
-
Mit Bussystem KNXJa
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
FarbeLichtgrau
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit Schieber für HandschaltungJa
-
Nennstrom10 A
-
Stromaufnahme Bus Ruhe3 mA
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Glühlampenlast 230 V Lampe1200 - 1200 W
-
Ausgangsleistung1200 W
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
FunktionMit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TYA606B
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2014-03-04
PDF1,28 MBMontageanleitung für TXA606B, TYA604A - Schalt-/Jalousieaktor KNX easy (DE-IT, Stand: 07.2017)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2014-03-04
PDF1,73 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Broschüre de-DE 2018-02-27
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellhilfe de-DE 2024-05-08
PDF62,93 MB -
Tipps
Hager Tipp 49
Tipps de-DE 2021-11-12
PDF3,80 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für TYA606x - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX (V0097)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD51,36 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TYA606x - Schalt-/Jalousieaktor 6/3-fach KNX (V0097)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD646,43 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für Schaltausgang 2-4-6-8-10-16-20fach (DE)
Applikationshandbuch de-DE 2013-01-15
PDF10,31 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-11-22
PDF10,92 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08
PDF11,01 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08
PDF11,56 MBETS Applikationsbeschreibung für TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08
PDF11,41 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Tools de-DE 2023-09-14
URL
Ausschreibungstext
Schaltausgang zum Schalten von 6 Steckdosen-/Beleuchtungsausgängen oder 3 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik-, Preset-, Verzögerungsfunktion oder 64 Szenenfunktion pro Kanal ausgewählt werden. Mit Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion. Über die Jalousiefunktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp und der Lamellenwinkel verstellt werden. Prozentansteuerung der Jalousie zum Fahren einer vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunktion kann in Verbindung mit einem Außensensor die Helligkeit pro Raum gesteuert werden. Mit Alarmfunktion zur Steuerung der Jalousie in eine definierte Position. Sicherheitsabfahrt solange die Taste gedrückt bleibt. 64 Szenenfunktion pro Kanal. Logikblock zur Steuerung des Ausgangs in Abhängigkeit zum Ergebnis einer logischen Verknüpfung. Preset-, Sperrfunktion, Zwangssteuerung. Das Gerät setzt die Businformationen in entsprechende Befehle um. Die Ausgänge werden über die Systemleitung von den ihnen zugeordneten Eingängen geschaltet. Alle Ausgänge haben am Gerät eine Handbedienung, die auch sperrbar ist, sowie eine Schaltzustandsanzeige mittels LED und Betriebsstundenzähler pro Ausgang. Das Gerät kann mit einem Diagnostikwerkzeug ausgelesen werden. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Mit Bussystem KNX: Ja
Mit Bussystem KNX-Funk: Nein
Abmessungen: 90 x 70 mm
Farbe: Lichtgrau
Mit Schieber für Handschaltung: Ja
Funk bidirektional: Nein
Stromaufnahme Bus Ruhe: 3 mA
Frequenz: 50 - 60 Hz
Glühlampenlast 230 V Lampe: 1200 - 1200 W
Ausgangsleistung: 1200 W
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Systemspannung: 30 V DC über Bus
Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart: Mit quickconnect-Steckklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TYA606B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266756/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_B_RGB_KONTAKT_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.