The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Aktoren
    • Schal­t-Ak­toren
    • TRM694G
    KNX-Funk Unterputz-Schaltaktor ermöglicht Schalten und Steuern von Lasten bis 230 Volt/4 Ampere und 24 Volt DC/4 Ampere. Integriert zwei unabhängige Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte. Einfache Konfiguration via quicklink ohne Werkzeuge. Unterstützt Speicherung und Aufruf von Szenen sowie Zustandsanzeige. Kompatibel mit KNX-Funk über optionale Medienkoppler. Ideal für die Nachrüstung in bestehenden Installationen ohne Neutralleiteranschluss.
    EAN
    3250615988812
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H505
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • KNX Funk
    • Schal­t-Ak­toren
    • Binärein­gänge
    • Mehr sehen

    Funk KNX Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A TRM694G

    Preis
    109,50 €
    / Stück *
    109,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk KNX Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

    TRM694G

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy, quicklink
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    • Mit Bussystem KNX
      Nein
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      40 mm
    • Tiefe
      20 mm
    • Einbau­tiefe
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    • Mit Schieber für Hand­schal­tung
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      4 A
    • Bemes­sungs­strom IN
      4 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      868,30 - 868,30 MHz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      920 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      600 W
    • Glüh­lam­pen­last
      600 - 600 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • System­span­nung
      230 V AC
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      0.5 - 2.5 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      0.5 - 1.5 mm²
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, Repea­ter-­Funk­tion zur Erhö­hung der Funk­reichweite akti­vierbar, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen
    • Anschlussart
      Mit Schraub-­Lift­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration TRM694G
    PDF
    RoHS Report TRM694G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TRM694G | Hager Deutschland

      Produktbild TRM694G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TRM694G | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TRM694G

      Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT 2017-03-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT 2017-03-28

      PDF
      2,83 MB
    • Montageanleitung

      Bild Konfigurationsanleitung für TRM690G - Funk UP Jalousieaktor/Schaltaktor/Universal-Dimmer (DE-IT-FR-NL, Stand: 06.2015) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung für TRM690G - Funk UP Jalousieaktor/Schaltaktor/Universal-Dimmer (DE-IT-FR-NL, Stand: 06.2015)

      Konfigurationsanleitung quicklink

      PDF
      11,11 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, pl-PL, pt-PT 2016-03-03

      PDF
      11,15 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 49 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 49

      Bundesförderung für effiziente Gebäude BEG (21DE0175_06)

      PDF
      3,80 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM694G (V104) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für TRM694G (V104)

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      451,26 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TRM690G_TRM693G_TRM694G | Hager Deutschland

      ETS-Easy Applikationsbeschreibung für TRM690G_TRM693G_TRM694G

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2015-02-12

      PDF
      6,41 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung International 2024-11-26

      PDF
      123,52 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TYBS794A - Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      TYBS794A
      Binäreingang 4-fach + LED Ausgänge, KNX Secure, UP
      Preis
      102,70 €
      / Stück *
      102,70 €
      / Stück *
    • 2
      TYB708D - Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      TYB708D
      Universal-Schnittstelle 8-fach KNX, UP
      Preis
      162,90 €
      / Stück *
      162,90 €
      / Stück *
    • 3
      TXA306 - KNX Binäreingang 6-fach, Schnittstelle 230V AC an KNX Bus, Reiheneinbau, 6 PLE
      TXA306
      Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX
      Preis
      180,86 €
      / Stück *
      180,86 €
      / Stück *
    • 4
      TXA310 - KNX Binäreingang 10fach, 230V~, REG
      TXA310
      Binäreingang 10fach, 230V~, REG, KNX
      Preis
      229,69 €
      / Stück *
      229,69 €
      / Stück *
    • 5
      TYBS704A - Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      TYBS704A
      Binäreingang 4-fach, KNX Secure, UP
      Preis
      76,30 €
      / Stück *
      76,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk UP Schaltaktor pot.frei 1fach/Binäreingang 2fach 230V/4A 24VDC/4A 12VDC/2A

    KNX-Funk Schaltaktor UP AC/DC mit Schraub-Liftklemmen für den Einbau hinter UP-Einsätzen. quicklink (Push-Button-Mode) zur werkzeuglosen Konfiguration-und Funktion-Tasten mit LEDs. Mit unabhängigem netzversorgten Binäreingang für potenzialfreien Kontakt ohne Neutralleiter Anschluss, 4-adriger Leitung zum Ansteuerung durch z.B. Taster. Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen (sperrbar), Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
    quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung.
    easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen.
    ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige.
    Hinweis: Optionale Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System.

    Radio Protokoll: KNX-Funk
    Empfänger Kategorie: 2
    Mit Bussystem KNX: Nein
    Mit Bussystem KNX-Funk: Ja
    Abmessungen: 40 x 40 mm
    Tiefe: 20 mm
    Einbautiefe: 40 mm
    Farbe: Lichtgrau
    Mit Schieber für Handschaltung: Ja
    Funk bidirektional: Ja
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Funk Empfangsfrequenz: 868,30 - 868,30 MHz
    Ausgangsleistung: 920 W
    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Systemspannung: 230 V AC
    Funktion: Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen
    Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar
    Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
    Montageart: Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
    Anschlussart: Mit Schraub-Liftklemmen

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TRM694G
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG