Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink TRE302

EAN
3250615989260
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H503
120,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 55 °C
Frequenz
  • Funk Sende­fre­quenz
    868,30 MHz
Konnek­ti­vität
  • Empfänger Kate­gorie
    2
  • Radio Proto­koll
    KNX-­Funk
Funk­ti­onen
  • Mit Raum­ther­mo­stat
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    3 - 3 V
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    25 mm
  • Höhe
    76 mm
  • Breite
    49 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Glanz­grad
    Glän­zend, Matt
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Nein
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, ein/aus-­Be­triebs­mo­dus, 1-Tas­ten­-­Steu­e­rung nach oben/unten, einfache Über­nahme der Konfi­gu­ra­tion von einem Master-­Gerät, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Monta­geart
    Für Schraub­be­fes­ti­gung oder Montage mit fest­kleb­barer Halte­rung, Für senk­rechte und waage­rechte Montage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.