Austauschmodul für Funk-Druckknopfmelder TG558A, Hausalarm TG559A

EAN
3599430037689
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H510
131,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 55 °C
Abmes­sungen
  • Tiefe
    20 mm
Ausstat­tung
  • VDS aner­kannt
    Nein
Batterie
  • Mit inte­grierter Notstrom Batterie
    Ja
  • Batte­rie­le­bens­dauer
    10 Jahre

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Austauschmodul für Funk-Druckknopfmelder TG558A, Hausalarm

Funk- Druckknopfmelder- Einsatz des Druckmeldeknopfs Hausalarm TG558A zum Austausch der Elektronik, Meldeeinheit, sowie Batterie unter weiterer Verwendung des Gehäuses. Austauschturnus des Einsatzes ca. 10 Jahren.

Abmessungen: 20 x 107 mm
Tiefe: 20 mm
VDS anerkannt: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : TG559A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.