The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Rauch-/ Wärme­warn­melder
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör
    • TG550A
    Der Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q Rauchwarnmelder Komfort in weiß ist ein hochsensibler Brandmelder, der frühzeitig Rauchpartikel erkennt. Er ermöglicht eine vernetzte Sicherheitslösung, indem mehrere Melder drahtlos miteinander verbunden werden können. Technische Merkmale umfassen eine Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren und eine einfache Montage. Ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsbereichen.
    EAN
    3599430009662
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör

    Funk-Rauchwarnmelder Komfort, Q zertifiziert, IR- Alarmstopp, bis 40Melder, weiß TG550A

    Preis
    122,90 €
    / Stück *
    122,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk-Rauchwarnmelder Komfort, Q zertifiziert, IR- Alarmstopp, bis 40Melder, weiß

    TG550A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Sockel für Brand­melder 1 Produkte verfügbar
    • Nicht­au­to­ma­ti­scher Melder für Gefah­ren­mel­de­system 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sockel für Brand­melder
    • Nicht­au­to­ma­ti­scher Melder für Gefah­ren­mel­de­system
    • RXA05X

      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts

      58,60 €  / Stück*
    • TG558B

      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß

      191,20 €  / Stück*
    • TG558A

      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau

      191,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Nein
    • Verbin­dungsart
      Funk
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Lithium Batterie 6V
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      116 mm
    • Höhe
      49 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 65 °C

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG550A | Hager Deutschland

      Produktbild TG550A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG550A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG550A

      Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-08-25

      PDF
      1,01 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2019-03-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2019-03-10

      PDF
      3,36 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-08-25

      PDF
      5,10 MB
      Bild Montageanleitung für TG550A - Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q (DE, 2019-12) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG550A - Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q (DE, 2019-12)

      Bedienungsanleitung de-DE 2019-01-01

      PDF
      703,72 kB
    • Produktanhang

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Produktinformation

      Bild Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q | Hager Deutschland

      Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q

      (15DE0008)

      PDF
      1,60 MB
      Bild Rauchwarnmelder | Hager Deutschland

      Rauchwarnmelder

      Turnuswechsel (21DE0155)

      PDF
      531,23 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2025-08-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2025-08-19

      PDF
      481,12 kB
      Bild Produktzertifikat en-GB, de-DE 2023-11-08 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat en-GB, de-DE 2023-11-08

      PDF
      900,19 kB
      Bild Produktzertifikat en-GB 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat en-GB 2025-02-21

      PDF
      123,79 kB
      Bild VdS-Zertifikat (DE, EN) | Hager Deutschland

      VdS-Zertifikat (DE, EN)

      VdS-Zertifikat für TG550A (Deutsch & Englisch)

      PDF
      901,43 kB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung fr-FR 2025-08-19 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung fr-FR 2025-08-19

      PDF
      588,07 kB
      Bild Leistungserklärung für TG550A - Funk-Rauchwarnmelder-Komfort (06-2014) | Hager Deutschland

      Leistungserklärung für TG550A - Funk-Rauchwarnmelder-Komfort (06-2014)

      Leistungserklärung de-DE 2014-06-20

      PDF
      378,88 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      TG551A
      Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      Preis
      155,60 €
      / Stück *
      155,60 €
      / Stück *
    • 2
      RXA05X - Meldersockel Relaisausgang, 230 volts
      RXA05X
      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts
      Preis
      58,60 €
      / Stück *
      58,60 €
      / Stück *
    • 3
      TG558B - Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      TG558B
      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      Preis
      191,20 €
      / Stück *
      191,20 €
      / Stück *
    • 4
      TG558A - Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      TG558A
      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      Preis
      191,20 €
      / Stück *
      191,20 €
      / Stück *
    • 5
      TG553A - Funk-Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß
      TG553A
      Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß
      Preis
      357,90 €
      / Stück *
      357,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß

    Funk- Rauchwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push- Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR- Fernbedienung, durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines Funk- Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach- , Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/ Melderkopfs kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. Garantiezeit von 10 Jahren, die weiteren Garantie und -bestimmungen befinden sich unter www.hager.com/garantie.

    Versorgungsspannung: Lithium Batterie 6V
    Vernetzbar: Ja
    Funkverbindung optional: Nein
    Alarmlautstärke Summer: 85 dB
    Durchmesser: 116 mm
    Höhe: 49 mm
    Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithiumbatterie (nicht auswechselbar)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP32
    Betriebstemperatur: -10 - 65 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG550A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG