The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Rauch-/ Wärme­warn­melder
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör
    • TG551A
    EAN
    3599430009747
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör

    Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß TG551A

    Preis
    147,50 €
    / Stück *
    147,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß

    TG551A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Sockel für Brand­melder 1 Produkte verfügbar
    • Nicht­au­to­ma­ti­scher Melder für Gefah­ren­mel­de­system 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sockel für Brand­melder
    • Nicht­au­to­ma­ti­scher Melder für Gefah­ren­mel­de­system
    • RXA05X

      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts

      55,50 €  / Stück*
    • TG558B

      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß

      181,20 €  / Stück*
    • TG558A

      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau

      181,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Nein
    • Verbin­dungsart
      Funk
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Lithium Batterie 6V
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      116 mm
    • Höhe
      49 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP22
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 65 °C

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG551A | Hager Deutschland

      Produktbild TG551A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG551A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG551A

      Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23

      PDF
      1,02 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10

      PDF
      3,75 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23

      PDF
      5,68 MB
      Bild Montageanleitung für TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q (DE, 2019-12) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q (DE, 2019-12)

      Bedienungsanleitung de-DE 2019-01-01

      PDF
      715,72 kB
      Bild Montageanleitung für TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp (DE, Stand: 03.2014)

      Bedienungsanleitung de-DE 2014-03-04

      PDF
      805,70 kB
    • Produktanhang

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Produktinformation

      Bild Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q | Hager Deutschland

      Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q

      (15DE0008)

      PDF
      1,60 MB
      Bild Rauchwarnmelder | Hager Deutschland

      Rauchwarnmelder

      Turnuswechsel (21DE0155)

      PDF
      531,23 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Hager Ready unter­stützt Sie bei der Planung der Elek­tro­in­stal­la­tion für Wohn­ge­bäude. Neben der einfa­chen und schnellen Konfi­gu­ra­tion von Feld-/Klein­ver­tei­lern, sowie Zähler­an­lagen, erstellen Sie mit Ihrem digi­talen Assis­tenten die tech­ni­sche Projekt­do­ku­men­ta­tion im Hand­um­drehen.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2019-03-11 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2019-03-11

      PDF
      233,31 kB
      Bild Produktzertifikat de-DE 2025-08-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2025-08-19

      PDF
      477,93 kB
      Bild Produktzertifikat en-GB, de-DE 2023-11-07 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat en-GB, de-DE 2023-11-07

      PDF
      1,08 MB
      Bild Produktzertifikat en-GB 2023-06-06 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat en-GB 2023-06-06

      PDF
      113,49 kB
      Bild Produktzertifikat fr-FR 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat fr-FR 2025-02-21

      PDF
      123,66 kB
      Bild VdS-Zertifikat (DE, EN) | Hager Deutschland

      VdS-Zertifikat (DE, EN)

      VdS-Zertifikat für TG551A (Deutsch & Englisch)

      PDF
      1,08 MB
      Bild Zertifikat über die Leistungsbeständigkeit - TG551A (FR) | Hager Deutschland

      Zertifikat über die Leistungsbeständigkeit - TG551A (FR)

      Produktzertifikat fr-FR, de-DE 2014-04-11

      PDF
      126,38 kB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung de-DE 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung de-DE 2023-08-25

      PDF
      477,93 kB
      Bild Leistungserklärung fr-FR 2025-08-20 | Hager Deutschland

      Leistungserklärung fr-FR 2025-08-20

      PDF
      588,12 kB
      Bild Leistungserklärung für TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort VdS Q (01-2014) | Hager Deutschland

      Leistungserklärung für TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort VdS Q (01-2014)

      Leistungserklärung de-DE 2014-04-11

      PDF
      375,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RXA05X - Meldersockel Relaisausgang, 230 volts
      RXA05X
      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts
      Preis
      55,50 €
      / Stück *
      55,50 €
      / Stück *
    • 2
      TG558B - Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      TG558B
      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      Preis
      181,20 €
      / Stück *
      181,20 €
      / Stück *
    • 3
      TG550A - Funk-Rauchwarnmelder Komfort, Q zertifiziert, IR- Alarmstopp, bis 40Melder, weiß
      TG550A
      Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      Preis
      116,50 €
      / Stück *
      116,50 €
      / Stück *
    • 4
      TG558A - Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      TG558A
      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      Preis
      181,20 €
      / Stück *
      181,20 €
      / Stück *
    • 5
      TG553A - Funk-Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß
      TG553A
      Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß
      Preis
      339,20 €
      / Stück *
      339,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß

    Funk Dualwarnmelder mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache zur dualen Rauch- und Wärmedetektion mit Schwellwerterkennung und Temperaturanstiegscharakteristik A2. Die Rauchdetektion ist für den Einsatz im Küchenbereich oder staubigeren Einsatz deaktivierbar. Der Melder besitzt die DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q-Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push-Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR Fernbedienung, durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk-Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines Funk-Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von externen Signal-oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/Melderkopfs kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7 mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.

    Versorgungsspannung: Lithium Batterie 6V
    Vernetzbar: Ja
    Funkverbindung optional: Nein
    Alarmlautstärke Summer: 85 dB
    Durchmesser: 116 mm
    Höhe: 49 mm
    Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithiumbatterie (nicht auswechselbar)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP22
    Betriebstemperatur: -10 - 65 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : TG551A
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG