The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Rauch-/ Wärme­warn­melder
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör
    • RXA05X
    EAN
    3250615960238
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör

    Meldersockel Relaisausgang, 230 volts RXA05X

    Preis
    60,70 €
    / Stück *
    60,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Meldersockel Relaisausgang, 230 volts

    RXA05X

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RXA05X | Hager Deutschland

      Produktbild RXA05X

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RXA05X | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RXA05X

      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23

      PDF
      3,03 MB
      Bild Montageanleitung für RXA05X - Meldersockel Relaisausgang, 230 volts (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 01.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für RXA05X - Meldersockel Relaisausgang, 230 volts (DE-EN-IT-FR-NL, Stand: 01.2018)

      Bedienungsanleitung fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-01-01

      PDF
      2,02 MB
    • Produktinformation

      Bild Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q | Hager Deutschland

      Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q

      (15DE0008)

      PDF
      1,60 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      TG551A
      Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      Preis
      161,10 €
      / Stück *
      161,10 €
      / Stück *
    • 2
      TG558B - Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      TG558B
      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      Preis
      197,90 €
      / Stück *
      197,90 €
      / Stück *
    • 3
      TG558A - Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      TG558A
      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      Preis
      197,90 €
      / Stück *
      197,90 €
      / Stück *
    • 4
      TG550A - Funk-Rauchwarnmelder Komfort, Q zertifiziert, IR- Alarmstopp, bis 40Melder, weiß
      TG550A
      Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      Preis
      127,20 €
      / Stück *
      127,20 €
      / Stück *
    • 5
      TG553A - Funk-Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß
      TG553A
      Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß
      Preis
      370,40 €
      / Stück *
      370,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Meldersockel Relaisausgang, 230 volts

    Relaissockel mit potentialfreiem Wechslerkontakt zum Anschluss mittels Bajonettverschluss an einen TG55xA zum Schalten von externen Melde- oder Schaltgeräten im Brandalarmfall. Zugentlastung mittels Sockelsteg und mitgeliefertem Kabelbinder.

    Montage auf: Aufputz
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Abmessungen: 28 x 110 mm

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: RXA05X
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG