The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Rauch-/ Wärme­warn­melder
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör
    • TG553A
    Das Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q umfasst drei TG550A Melder, zertifiziert nach DIN EN 14604 und vfdb 14-01. Diese bieten erhöhten Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und feuchte Wärme. Eine Vernetzung von bis zu 40 Meldern ist möglich, mit Reichweitenerhöhung durch Repeater-Funktion. Patentierter Alarmstopp und prozessorgesteuerter Selbsttest erhöhen die Zuverlässigkeit.
    EAN
    3599430009693
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H510
    • Funk Rauch-/Wär­me­warn­melder und Zubehör

    Funk-Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß TG553A

    Preis
    370,40 €
    / Stück *
    370,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk-Rauchwarnmelderset, Rauchmelder Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß

    TG553A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Sockel für Brand­melder 1 Produkte verfügbar
    • Nicht­au­to­ma­ti­scher Melder für Gefah­ren­mel­de­system 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sockel für Brand­melder
    • Nicht­au­to­ma­ti­scher Melder für Gefah­ren­mel­de­system
    • RXA05X

      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts

      60,70 €  / Stück*
    • TG558B

      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß

      197,90 €  / Stück*
    • TG558A

      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau

      197,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Vernetzbar
      Ja
    • Funk­ver­bin­dung opti­onal
      Nein
    • Verbin­dungsart
      Funk
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      Lithium Batterie 6V
    Ausstat­tung
    • Alarm­lautstärke Summer
      85 dB
    Abmes­sungen
    • Durch­messer
      116 mm
    • Höhe
      49 mm
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      10 Jahre Lithium­bat­terie (nicht auswech­sel­bar)
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 65 °C
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild TG553A | Hager Deutschland

      Produktbild TG553A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt TG553A | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt TG553A

      Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Produktinformation

      Bild Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q | Hager Deutschland

      Funk-Rauchwarnmelder und Funk-Dualwarnmelder VdS Q

      (15DE0008)

      PDF
      1,60 MB
      Bild Rauchwarnmelder | Hager Deutschland

      Rauchwarnmelder

      Turnuswechsel (21DE0155)

      PDF
      531,23 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wartungsvertrag | Hager Deutschland

      Wartungsvertrag

      (16DE0093)

      PDF
      836,69 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2025-08-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2025-08-19

      PDF
      481,12 kB
      Bild Produktzertifikat en-GB 2025-02-21 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat en-GB 2025-02-21

      PDF
      123,59 kB
      Bild VdS-Zertifikat (DE, EN) | Hager Deutschland

      VdS-Zertifikat (DE, EN)

      VdS-Zertifikat für TG550A (Deutsch & Englisch)

      PDF
      901,43 kB
    • Leistungserklärung

      Bild Leistungserklärung für TG550A - Funk-Rauchwarnmelder-Komfort (06-2014) | Hager Deutschland

      Leistungserklärung für TG550A - Funk-Rauchwarnmelder-Komfort (06-2014)

      Leistungserklärung de-DE 2014-06-20

      PDF
      378,88 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-09-28

      PDF
      380,49 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TG551A - Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      TG551A
      Funk-Dualwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      Preis
      161,10 €
      / Stück *
      161,10 €
      / Stück *
    • 2
      TG550A - Funk-Rauchwarnmelder Komfort, Q zertifiziert, IR- Alarmstopp, bis 40Melder, weiß
      TG550A
      Funk-Rauchwarnmelder Komfort Q, IR- Alarmstopp, weiß
      Preis
      127,20 €
      / Stück *
      127,20 €
      / Stück *
    • 3
      TG558A - Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      TG558A
      Funk-Druckknopfmelder für TG55xA, Hausalarm, blau
      Preis
      197,90 €
      / Stück *
      197,90 €
      / Stück *
    • 4
      RXA05X - Meldersockel Relaisausgang, 230 volts
      RXA05X
      Meldersockel Relaisausgang, 230 volts
      Preis
      60,70 €
      / Stück *
      60,70 €
      / Stück *
    • 5
      TG558B - Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      TG558B
      Funk- Druckknopfmelder für TG55xA, Alarmstopp, weiß
      Preis
      197,90 €
      / Stück *
      197,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß

    Funk- Rauchwarnmelderpaket bestehend aus 3 Stück TG550A mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push- Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR-Fernbedienung, durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines Funk-Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von externen Signal- oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutzungs- oder Störmeldung mit akustischer Signalisierung und gelber LED. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion der Rauchdetektion zur Unterdrückung von Täuschungsalarmen des Melders für ca. 12 Minuten mit automatischer Rücksetzfunktion in den Normalbetrieb. Nachtruhefunktion zur Verzögerung von Störmeldungen auf den Tag. Störmeldungen können durch Quittierung am Resetknopf um weitere 8 Stunden unterdrückt werden. Die Störung eines verschmutzten Detektionseinheit/Melderkopfs kann nicht zurückgesetzt werden solange die Fehlmeldung weiter in der Auswerteeinheit analysiert wird. Demontage- und Diebstahlschutz aktivierbar, danach Entriegelung nur mit Schraubendrehen mit max. Größe von 7mm möglich. Beim Eindrehen in den Sockel wird der Melder automatisch aktiviert. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie.

    Versorgungsspannung: Lithium Batterie 6V
    Vernetzbar: Ja
    Funkverbindung optional: Nein
    Alarmlautstärke Summer: 85 dB
    Durchmesser: 116 mm
    Höhe: 49 mm
    Batterielebensdauer: 10 Jahre Lithiumbatterie (nicht auswechselbar)
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP32
    Betriebstemperatur: -10 - 65 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: TG553A
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG