![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TT System mit Defektanzeige SPN802
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: SPA801
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Blitzstromableiter für Energietechnik 2 Produkte verfügbar
-
Modulare Phasenschiene 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE100 kA
-
NetzformTT, TN-S
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Anforderungsklasse IEC61643T1, T2
-
Anzahl Module8
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-40 - 60 °C
-
Höhe95,2 mm
-
Breite142,4 mm
-
Tiefe67 mm
-
KontrollleuchteDefektanzeige
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPN802
-
Montageanleitung
Montageanleitung für SPN802 - Kombiableiter 4 polig 100kA Typ 1 TT System mit Defektanzeige (DE-PT-EN-FR-CS-PL, Stand: 04.2015)
Montageanleitung cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04
PDF963,27 kB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Überspannungsschutz
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,96 MB -
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt en-GB 2020-01-01
PDF248,28 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.