![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Steckmodul 1 polig 25kA Typ 1 für Kombiableiter SPN8xxx Phase SPN080
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
-
NetzformTT, TN
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
Anforderungsklasse IEC61643T1, T2
-
Anzahl Module1
-
Schutzart IPIP20
-
Betriebstemperatur-40 - 60 °C
-
Höhe46,6 mm
-
Breite35,5 mm
-
Tiefe59,4 mm
-
KontrollleuchteOptisch
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SPN080
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Überspannungsschutz
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF1,96 MB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.