The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPB420
    Der Überspannungsableiter SPB420 vom Typ 2 schützt dreiphasige TT- und TN-S-Systeme in 3+1-Schaltung und meldet einen Defekt optisch. Die aktiven Leiter werden von unten angeschlossen, Erde/PE von oben. Biconnect-Klemmen nehmen Rundleiter und Verdrahtungsbrücken auf, das Gerät ist als Reiheneinbaugerät nach DIN 43880 ausgeführt.
    EAN
    3250615515292
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H414
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Überspannungsableiter Typ 2, 4-polig, TN-S/TT, Vorsicherung bis 315 A, In 20 kA, Imax 40 kA SPB420

    Preis
    410,70 €
    / Stück *
    410,70 €
    / Stück *
    Alternativartikel:
    SPE440 (Breite beachten)
    anbauabrer Fernmledekontakt: SPE040R
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Überspannungsableiter Typ 2, 4-polig, TN-S/TT, Vorsicherung bis 315 A, In 20 kA, Imax 40 kA

    SPB420

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • SPB020N

      Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420

      119,40 €  / Stück*
    • SPB020

      Steckmodul 1P T2 L-N SPB420

      91,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2,70
    Span­nung
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      350 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,50 kV
    • Span­nungs­schutz­pegel Up N-PE
      1500 V
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-N (PEN)
      1,5 kV
    • Span­nungs­schutz­pegel Up L-PE
      1,9 kV
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1500 V
    • Refe­renz­prüf­span­nung Utest AC
      264 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      3
    • Nenn­span­nung
      240 - 415 V AC ± 10%
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung V-Verdrah­tung (Siche­rung)
      63 A
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax)
      40 kA
    • Max. Ableitstoß­strom (Imax) L-N (PEN)
      40 kA
    • Nenna­bleitstrom In
      20 kA
    • Nenna­bleitstoß­strom In 820 µs L-N (PEN)
      20 kA
    • Nenna­bleitstoß­strom In 8–20 µs L/N-PE
      20 kA
    • Folge­strom­lösch­fä­hig­keit
      0,1 kA
    • Kurz­schluss­strom (Isccr)
      50 kA
    • Fehler­strom Ipe
      ≤ 1 µA
    Abmes­sungen
    • Höhe
      89,9 mm
    • Breite
      49,20 mm
    • Tiefe
      71,2 mm
    • Abiso­lier­länge
      16 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • TOV-­Ver­halten bei UT (N-PE)
      1200 V AC (200 ms / with­stand mode)
    • Schutz­modus
      L-N, L-PE, N-PE
    • Stromaus­lö­se­faktor k
      1,6
    • TOV-­Ver­halten bei UT (L-N)
      460 V AC (120 min / safe failure mode)
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      5 - 95%
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Max. Höhe
      2000 m
    Werk­stoff
    • Produkt­farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    • Netz­form TN
      Nein
    • Netz­form TN-C
      Nein
    • Netz­form DC
      Nein
    • Netz­form IT
      Nein
    • Netz­form TT
      Ja
    • Netz­form TN-C-S
      Nein
    • Netz­form TN-S
      Ja
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    • Nenn­laststrom IL
      40 A
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      2.5 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      2.5 - 25 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      4,5 - 4,5 Nm
    • Geeignet für Innen­be­reich
      Ja
    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Hutschiene
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Funk­ti­onen
    • Netz­form sons­tige
      Nein
    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 61643-11
    Spezi­fi­sche Iden­ti­fi­ka­ti­ons­at­tri­bute für Protec­tion
    • Filter Produkttyp
      SPD

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration SPB420
    PDF
    Hager RoHS Report SPB420
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPB420 | Hager Deutschland

      Produktbild SPB420

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPB420 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPB420

      Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2021-05-11 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2021-05-11

      PDF
      667,62 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      339,70 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPA001N - Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      SPA001N
      Steckmodul N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV
      Preis
      437,70 €
      / Stück *
      437,70 €
      / Stück *
    • 2
      SPA080 - Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      SPA080
      Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA180
      Preis
      378,80 €
      / Stück *
      378,80 €
      / Stück *
    • 3
      SPA081 - Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      SPA081
      Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x
      Preis
      351,30 €
      / Stück *
      351,30 €
      / Stück *
    • 4
      SPA180N - Kombiableiter T1+T2  1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      SPA180N
      Kombiableiter T1+T2 1P N-PE Iimp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung
      Preis
      422,10 €
      / Stück *
      422,10 €
      / Stück *
    • 5
      SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      SPB015
      Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
      Preis
      73,90 €
      / Stück *
      73,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA

    Überspannungsableiter vom Typ 2 in 3+1-Schaltung, zum Schutz von dreiphasigen TT- und TN-S-Systemen mit optischer Defektmeldung. Anschlüsse für die aktiven Leiter von unten und für Erde/PE von oben. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Reiheneinbaugerät nach DIN 43880.

    Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 275 V
    Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 40 kA
    Höhe: 89,9 mm
    Breite: 49,20 mm
    Tiefe: 71,2 mm
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C
    Netzform: TN-S
    TT
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Frequenz: 50 - 60 Hz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : SPB420
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG