The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Geräte für DIN-­Schie­nen­mon­tage
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
    • SPA811Z
    Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A bietet umfassenden Schutz in TT- und TNS-Netzsystemen. Konform mit VDE-AR-N 4100 und DIN EN 61643-11, ermöglicht die Installation auf 40 mm Sammelschienen. Die gekapselte Funkenstreckentechnologie verhindert Folgeströme. Erweiterbar durch Fernmeldekontakt. Ideal für Vorzählerbereiche, RfZ und APZ.
    EAN
    3250615515032
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H413
    • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

    Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A, Überspannung und Blitzstrom SPA811Z

    Preis
    1.634,20 €
    / Stück *
    1.634,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A, Überspannung und Blitzstrom

    SPA811Z

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
    • SPA078R

      Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ

      56,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Leck­strom­frei
      Nein
    • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
      315 A
    • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S, TT
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Sammelschiene, Schrau­b­an­schluss
    Ausstat­tung
    • Mit Fern­mel­de­kon­takt
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1,50
    Span­nung
    • Span­nungs­schutz­pegel Up
      1,50 kV
    • Daue­r­be­triebss­pan­nung Uc
      255 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 400 V
    • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
      1,5 kV
    Archi­tektur
    • Polart
      3P+N
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Abmes­sungen
    • Höhe
      211 mm
    • Breite
      26,70 mm
    • Tiefe
      89 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit Kontroll­leuchte
      Ja
    Normen
    • Typ des Über­span­nungs­schutz­ge­räts
      T1, T2, T3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,50 - 2,50 Nm
    • Montage auf
      Sammelschiene
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      2,5 - 35,0 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      2,5 - 50,0 mm²
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Konfi­gu­ra­tion
    • Mit inte­grierter Siche­rung
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
    PDF
    341,99 kB
    REACH declaration SPA811Z
    PDF
    RoHS Report SPA811Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild SPA811Z | Hager Deutschland

      Produktbild SPA811Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt SPA811Z | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt SPA811Z

      Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23

      PDF
      904,27 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

      Konfigurator Überspannungsschutz

      Finden Sie schnell und zuver­lässig den passenden Über­span­nungs­schutz für Ihre Anwen­dung.

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      354,72 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SPB020N - Steckmodul  1P T2 N-PE SPB420
      SPB020N
      Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420
      Preis
      119,40 €
      / Stück *
      119,40 €
      / Stück *
    • 2
      SPA701Z - Kombiableiter, Überspannungsschutz Typ 1+2+3, 4-polig, Iimp 7,5kA TT/TNS
      SPA701Z
      Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7, 5kA TT/TNS
      Preis
      473,30 €
      / Stück *
      473,30 €
      / Stück *
    • 3
      KBN480 - Erdungsbügel 4P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180
      KBN480
      Erdungsbügel 4P 35mm² zur erdseitigen Überbrückung für SPA180
      Preis
      25,00 €
      / Stück *
      25,00 €
      / Stück *
    • 4
      SPC043N - Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      SPC043N
      Steckmodul T3 N-PE Uc 264V In 3kA Uoc 6kV Up 1.4kV
      Preis
      109,60 €
      / Stück *
      109,60 €
      / Stück *
    • 5
      SPB020 - Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
      SPB020
      Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
      Preis
      91,30 €
      / Stück *
      91,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT+TNS 315A

    Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.

    Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 50 kA
    Netzform: TN-S
    TT
    Anschlussart: Sammelschiene
    Schraubanschluss
    Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 12,5 kA
    50 kA
    Mit Fernmeldekontakt: Nein
    Anzahl Module: 1,50
    Spannungsschutzpegel Up: 1,50 kV
    Dauerbetriebsspannung Uc: 255 V
    Polart: 3P+N
    Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: SPA811Z
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG