Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß SL20080229016
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Türpassage 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger-Schürze 1 Produkte verfügbar -
Übergangs-/Anschlussstück 1 Produkte verfügbar -
Endstück 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger 1 Produkte verfügbar -
Leitungsführungskanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe80 mm
-
Breite20 mm
-
Länge2000 mm
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
Oberteil mit DichtlippeOhne Dichtlippe
-
Mit TeppichleisteJa
-
Mit SchutzfolieNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Betriebstemperatur5 - 60 °C
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SL20080229016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt SL20080229016
Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß
PDF -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1078_SL
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,08 MB
Ausschreibungstext
Kanaloberteil mit Aussparung für Teppichleiste zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Einlegen von Teppichstreifen zum Aufrasten auf das Unterteil.
Höhe: 80 mm
Breite: 20 mm
Länge: 2000 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Oberteil mit Dichtlippe: Ohne Dichtlippe
Mit Teppichleiste: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: SL20080229016
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.