Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß COL40110SET19016
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schallbarriere 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 22 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe40 mm
-
Breite110 mm
-
Länge400 mm
-
Oberteil Breite110 mm
-
Lichter innerer Querschnitt3115 - 3115 mm²
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
DeckelausführungLose
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)16
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer9016
-
FarbeVerkehrsweiß
-
TransparentNein
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
-
Betriebstemperatur15 - 60 °C
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1-1
-
Anzahl steckbare Trennwände3
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
-
BodenlochungJa
-
Mit antibakterieller BehandlungNein
-
Lieferung auf RolleNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild COL40110SET19016
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt COL40110SET19016
Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
PDF -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF371,55 kB
Ausschreibungstext
Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Stab-Transformator bestehend aus Unterteil, Oberteil, Endplatte und Kupplungsstück.
Höhe: 40 mm
Breite: 110 mm
Länge: 400 mm
Oberteil Breite: 110 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Lichter innerer Querschnitt: 3115 - 3115 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 16
Werkstoff: PC-ABS
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 3
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
Mit Schutzfolie: Nein
Bodenlochung: Ja
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: COL40110SET19016
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.