The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Sockel­leis­ten­system
    • LED-­So­ckel­leis­ten­kanal und Zubehör
    • G6090SCHW
    EAN
    4012740191456
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T100
    • LED-­So­ckel­leis­ten­kanal und Zubehör

    Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL G6090SCHW

    Preis
    13,80 €
    / Stück *
    13,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL

    G6090SCHW

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      PC-ABS
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration G6090SCHW
    PDF
    Hager RoHS Report G6090SCHW
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G6090SCHW | Hager Deutschland

      Produktbild G6090SCHW

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G6090SCHW | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G6090SCHW

      Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      371,55 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      SL20080900D1 - Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm Dekor Alu
      SL20080900D1
      Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm Dekor Alu
      Preis
      56,20 €
      / Stück *
      56,20 €
      / Stück *
    • 2
      SL200801LED - Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau
      SL200801LED
      Sockelleistenkanal-Unterteil, PVC Recy 30% zu SL 20x80mm, 3 Kammern, LED-Einbau
      Preis
      5,20 €
      / m *
      5,20 €
      / m *
    • 3
      COL40110SET19016 - Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
      COL40110SET19016
      Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß
      Preis
      62,70 €
      / Stück *
      62,70 €
      / Stück *
    • 4
      LEDTR030 - Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
      LEDTR030
      Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL
      Preis
      66,30 €
      / Stück *
      66,30 €
      / Stück *
    • 5
      SL20080915D1 - Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      SL20080915D1
      Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL

    Türpassage zum Estrich-Einbau zur Überbrückung von z.B. Türen. Hinweis: Für eine Tür werden 2 Türpassagen benötigt. Verbindung erfolgt z.B. mit handelsüblichen Leerrohre bis d = 20 mm.

    Werkstoff: PC-ABS
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: G6090SCHW
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG