Schalungselement für Einbaueinheit R12 rund 306mm aus Styropor Höhe 200mm SEVR12200

EAN
4012002248683
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
14,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    200 mm
  • Breite
    0
  • Länge
    0
  • Durch­messer
    306 mm
Form
  • Form
    Rund
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Styropor

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schalungselement für Einbaueinheit R12 rund 306mm aus Styropor Höhe 200mm

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 200 mm.

Höhe: 200 mm
Breite: 0 mm
Länge: 0 mm
Durchmesser: 306 mm
Form: Rund
Werkstoff: Styropor
Halogenfrei: Ja

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SEVR12200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.