The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Sicherheits­technik
    • Brander­ken­nungs­an­lage und Zubehör
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA
    • RFS100D
    EAN
    3599430014512
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H511
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Brander­ken­nungs­an­lage - BEKA

    BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie RFS100D

    Preis
    828,40 €
    / Stück *
    828,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie

    RFS100D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kreuz­schrau­bendreher 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kreuz­schrau­bendreher
    • RFA113D

      BEKA Schraubendreher für Innensirene

      9,00 €  / Stück*

    Passend zu

    • RFZ050D

      BEKA Zentrale für 50 Funk - Melder, weiss

      1.901,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Versor­gungs­span­nung
      2x Lithium Batterie (3,6 V/2 Ah)
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Konnek­ti­vität
    • Verbin­dungsart
      Funk 868 MHz/434 MHz
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP31
    Batterie
    • Batte­rie­le­bens­dauer
      3 Jahre
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme (VA)
      0,15 VA
    Abmes­sungen
    • Breite
      192 mm
    • Tiefe
      59 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RFS100D | Hager Deutschland

      Produktbild RFS100D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt RFS100D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt RFS100D

      BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23

      PDF
      650,69 kB
      Bild Manual for RFS100D - BEKA Indoor radio siren, red (DE, 2020-03) | Hager Deutschland

      Manual for RFS100D - BEKA Indoor radio siren, red (DE, 2020-03)

      Bedienungsanleitung de-DE 2023-02-23

      PDF
      745,05 kB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 39 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 39

      Funk-Branderkennungsanlage BEKA (20DE0048)

      PDF
      306,06 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,49 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RFM202D - BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
      RFM202D
      BEKA Funk-Druckknopfmelder, rot
      Preis
      250,50 €
      / Stück *
      250,50 €
      / Stück *
    • 2
      RFR102D - BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung für Gefahrenmeldesysteme
      RFR102D
      BEKA Funk-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      Preis
      1.015,70 €
      / Stück *
      1.015,70 €
      / Stück *
    • 3
      RFR103D - BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      RFR103D
      BEKA BUS-Repeater zur Reichweitenerhöhung
      Preis
      1.015,70 €
      / Stück *
      1.015,70 €
      / Stück *
    • 4
      RFA200D - BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      RFA200D
      BEKA Funk-DruckknopfmelderEinsatz, Hausalarm
      Preis
      186,40 €
      / Stück *
      186,40 €
      / Stück *
    • 5
      RFA110D - BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      RFA110D
      BEKA Meldersockel mit Sirene, ohne Sensorkopf
      Preis
      170,80 €
      / Stück *
      170,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BEKA Funk-Innensirene, rot mit Batterie

    Bidirektionale batteriebetriebene Funk-Sirene zur Einbindung in die Branderkennungsanlage RFZxxxD zur akustischen Signalisierung mit max. 100 dB im Brandfall. Einlernmodus mit Reichweitenanzeige mittels akustischer Signalisierung. 14 Funk-Sirenen können pro RFZxxxD eingebunden und entsprechenden Bereichen zugeordnet werden.

    Versorgungsspannung: 2x Lithium Batterie (3,6 V/2 Ah)
    Betriebstemperatur: -10 - 55 °C
    Verbindungsart: Funk 868 MHz/434 MHz
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP31
    Batterielebensdauer: 3 Jahre
    Leistungsaufnahme (VA): 0,15 VA
    Montageart: Schraubbefestigung
    Breite: 192 mm
    Tiefe: 59 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : RFS100D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG