The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • RED722Y
    EAN
    3599430021237
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

    Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP RED722Y

    Preis
    290,00 €
    / Stück *
    290,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP

    RED722Y

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,24 W
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      1,80 VA
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      22 - 24 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Wandeln

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration RED722Y
    PDF
    RoHS Report RED722Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RED722Y | Hager Deutschland

      Produktbild RED722Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt RED722Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt RED722Y

      Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung de-DE 2017-10-04 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung de-DE 2017-10-04

      PDF
      2,81 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2017-10-04 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2017-10-04

      PDF
      2,82 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-16 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-02-16

      PDF
      2,71 MB
      Bild Bedienungsanleitung en-GB 2018-07-30 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB 2018-07-30

      PDF
      2,78 MB
      Bild Montageanleitung für RED712Y, RED722Y - Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm REG/UP (DE, Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für RED712Y, RED722Y - Video-Umsetzer 2Draht / 75 Ohm REG/UP (DE, Stand: 07.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-07-30

      PDF
      2,76 MB
      Bild Montageanleitung für RED712Y - Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal (DE, Stand: 02.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für RED712Y - Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal (DE, Stand: 02.2018)

      Bedienungsanleitung de-DE 2018-02-16

      PDF
      2,70 MB
    • Produktinformation

      Bild Mehr Möglichkeiten: | Hager Deutschland

      Mehr Möglichkeiten:

      ELCOM 2Draht Systemerweiterung (18DE0131)

      PDF
      766,44 kB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      136,50 €
      / Stück *
      136,50 €
      / Stück *
    • 3
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      93,50 €
      / Stück *
      93,50 €
      / Stück *
    • 4
      1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      1901130
      BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *
    • 5
      1901150 - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      1901150
      BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Video-Umsetzer bidirektional 2Draht Bus System / 75 Ohm Signal UP

    Video-Umsetzer für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Umsetzer wandelt ein asymmetrisches Standard 75 Ohm Videosignal in ein symmetrisches 2Draht-Bus Videosignal oder zur Übertragung auf einer 2-Draht Bus-Leitung. Konvertierungsrichtung einstellbar per Dipschalter. Status LED zur Richtungsanzeige der Umsetzung. Drehfix Einstellung für Kameraadresse und Helligkeitseinstellung, Dipschalter zur Einstellung der Betriebsart Standard-Kamera, Zusatz-Kamera oder Stand-Alone-Kamera.

    Anzahl Module: 0
    Montage auf: Unterputz
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Leistungsaufnahme standby: 0,24 W
    Stromverbrauch während des Betriebs: 1,80 VA

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: RED722Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG