The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • RED624Y
    EAN
    3599430018985
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator 2Draht Systemkonfigurator
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

    Verteiler 4 fach UP Unterputz Einbau 2 Drahts Schwarz RED624Y

    Preis
    117,20 €
    / Stück *
    117,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verteiler 4 fach UP Unterputz Einbau 2 Drahts Schwarz

    RED624Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REH109Y

      Set Bus Abschluss 2D Video

      53,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Verteilen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-12
    PDF
    4,79 MB

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RED624Y | Hager Deutschland

      Produktbild RED624Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt RED624Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt RED624Y

      Verteiler 4 fach UP Unterputz Einbau 2 Drahts Schwarz

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XY, RED62XY - Verteiler UP/REG 2Draht (DE-EN, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für RED61XY, RED62XY - Verteiler UP/REG 2Draht (DE-EN, Stand: 08.2015)

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,40 MB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Produktinformation

      Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

      2Draht Technik

      Effizienter arbeiten mit der 2Draht Technik (17DE0192)

      PDF
      1,63 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15

      PDF
      201,32 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *
    • 2
      TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      TN733
      Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      Preis
      61,40 €
      / Set *
      61,40 €
      / Set *
    • 3
      ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      81,80 €
      / Stück *
      81,80 €
      / Stück *
    • 4
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      133,30 €
      / Stück *
      133,30 €
      / Stück *
    • 5
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      85,00 €
      / Stück *
      85,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Verteiler 4 fach UP Unterputz Einbau 2 Drahts Schwarz

    Videoverteiler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Verteilung einer ankommenden auf 4 abgehende Busleitungen. Alternativ zur Einkopplung von 4 Türstationen.

    Anzahl Module: 0
    Montage auf: Unterputz
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : RED624Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG