The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
  • RED620Y
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

6-Draht auf 2-Draht Konverter RED620Y

EAN
3599430022432
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Preis
388,40 €
/ Stück *
388,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Nur für Video-Innenstationen der Serien BVF-2**, Außenkameras BEC-2** und BTC-2** geeignet.

NICHT geeignet für s/w Monitore BVM-1** und BVM-2**.

6-Draht auf 2-Draht Konverter

RED620Y

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Betriebss­pan­nung über Netz­gerät
    15 - 24 V
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    15 - 24 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Höhe
    90 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    67 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    4
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Kompa­ti­bi­lität
  • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
    6D Video, 2Draht
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Hutschie­ne­n­a­d­apter
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Wandeln

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration RED620Y
PDF
Elcom RoHS Report RED620Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED620Y | Hager Deutschland

    Produktbild RED620Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt RED620Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt RED620Y

    6-Draht auf 2-Draht Konverter

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Leaflet (DE & EN) | Hager Deutschland

    Leaflet (DE & EN)

    Montageanleitung de-DE, en-GB 2023-07-10

    PDF
    2,29 MB
  • Produktanhang

    Bild WEEE symbol information | Hager Deutschland

    WEEE symbol information

    Produktanhang fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL, it-IT, es-ES, pt-PT, pl-PL, ru-RU, da-DK, lt-LT, hu-HU, fi-FI, sv-SE, nn-NO, cs-CZ 2017-03-28

    PDF
    604,07 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB 2024-07-03

    PDF
    251,65 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    TN733
    Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
    Preis
    61,40 €
    / Set *
    61,40 €
    / Set *
  • 2
    TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
    TN002S
    Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
    Preis
    40,00 €
    / Stück *
    40,00 €
    / Stück *
  • 3
    ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    Preis
    81,80 €
    / Stück *
    81,80 €
    / Stück *
  • 4
    1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
    1400110
    RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
    Preis
    133,30 €
    / Stück *
    133,30 €
    / Stück *
  • 5
    1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    1701520
    NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
    Preis
    85,00 €
    / Stück *
    85,00 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG