The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
  • RED115Y
  • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
  • 1+n Audio System­kom­po­nenten

Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG RED115Y

EAN
3599430020797
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
184,80 €
/ Stück *
184,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG

RED115Y

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Kapa­zität
  • Anzahl Module
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 60 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    22 - 24 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    0 - 0 mm²
Funk­ti­onen
  • Funk­tion
    Erwei­tern

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-12
PDF
4,79 MB
Elcom REACH declaration RED115Y
PDF
Elcom RoHS Report RED115Y
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild RED115Y | Hager Deutschland

    Produktbild RED115Y

  • Produktdatenblatt

    Bild Elcom Produktdatenblatt RED115Y | Hager Deutschland

    Elcom Produktdatenblatt RED115Y

    Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2020-12-02 | Hager Deutschland

    Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2020-12-02

    PDF
    2,25 MB
    Bild Installationsanleitung für RED115Y - Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG (DE-EN, Stand: 07.2018) | Hager Deutschland

    Installationsanleitung für RED115Y - Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG (DE-EN, Stand: 07.2018)

    Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2018-07-30

    PDF
    2,19 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    ST320
    Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
    Preis
    81,80 €
    / Stück *
    81,80 €
    / Stück *
  • 2
    1201024 - ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n
    1201024
    ERG-402 Etagenruf-Generator 4 Ruftöne zur Rufunterscheidung REG 1+n
    Preis
    68,90 €
    / Stück *
    68,90 €
    / Stück *
  • 3
    1309010 - NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
    1309010
    NSG-802 Nebensignalgeraet AP 1+n weiß
    Preis
    36,00 €
    / Stück *
    36,00 €
    / Stück *
  • 4
    1400030 - SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n
    1400030
    SR-12 Steuerrelais Wechsler EB 1+n
    Preis
    51,00 €
    / Stück *
    51,00 €
    / Stück *
  • 5
    1400040 - RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
    1400040
    RSR-402 Rufrelais für HAT-402 EB 1+n
    Preis
    24,00 €
    / Stück *
    24,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Nebenstrang-Koppler 2Draht bus system REG

Nebenstrangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Bis zu 8 Nebenstrangkoppler in jeweils einem Einzelstrang mit max. 32 Innenstationen können zu einer Anlage mit 256 Innenstationen aufgebaut werden. Beim Einsatz von 8 Kopplern können jeweils 3 Innenstationen parallel betrieben werden wodurch eine Anlage mit 24 parallelen Innenstationen möglich ist.
Hinweis: Die Spannungsversorgung erfolgt über eine spezielle Strangversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anzahl Module: 4
Montage auf: DIN Schiene
Betriebstemperatur: 5 - 40 °C

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : RED115Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG