The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze
    • R94129016
    EAN
    4012740016377
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze

    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß R94129016

    Preis
    8,60 €
    / Stück *
    8,60 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß

    R94129016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • G2860

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      19,20 €  / Stück*
    • G2850

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      7,40 €  / Stück*
    • GLS5500

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

      6,40 €  / Stück*
    • GLS55002

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

      14,40 €  / Stück*
    • GLS5510

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme

      7,40 €  / Stück*
    • G2870

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      6,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      170 mm
    • Länge
      250 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      147 mm
    • Eckra­dius der Öffnung
      18 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration R94129016
    PDF
    RoHS Report R94129016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R94129016 | Hager Deutschland

      Produktbild R94129016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R94129016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R94129016

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R93117035 - Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      R93117035
      Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis
      17,90 €
      / Stück *
      17,90 €
      / Stück *
    • 2
      BR1202R79016 - Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      BR1202R79016
      Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      Preis
      9,70 €
      / Stück *
      9,70 €
      / Stück *
    • 3
      BRA1202R79016 - Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
      BRA1202R79016
      Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
      Preis
      23,90 €
      / Stück *
      23,90 €
      / Stück *
    • 4
      BRA1201R79016 - Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
      BRA1201R79016
      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß
      Preis
      15,10 €
      / Stück *
      15,10 €
      / Stück *
    • 5
      BR1202R189016 - Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      BR1202R189016
      Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      Preis
      9,70 €
      / Stück *
      9,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß

    Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.

    Breite: 170 mm
    Länge: 250 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 76 mm
    Breite der Öffnung: 147 mm
    Eckradius der Öffnung: 18 mm
    Anzahl Einheiten: 2
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
    Schnittkaschierend: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : R94129016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG