The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze
    • GLS5510
    Die Geräteeinbaudose für Brüstungskanal ermöglicht sowohl vertikalen als auch horizontalen Einbau von Geräten. Sie ist modular anreihbar und verfügt über eine erhöhte Einbautiefe für bündigen Abschluss. Die Dose unterstützt die Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen und ist kompatibel mit handelsüblichen Installationsschalterprogrammen. Die werkzeuglose Verriegelung und umklappbare Stege erleichtern den Anschluss.
    EAN
    4012740869645
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze

    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik, für BR C-Profil für Schalterprogramme GLS5510

    Preis
    7,70 €
    / Stück *
    7,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik, für BR C-Profil für Schalterprogramme

    GLS5510

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zugent­las­tung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 52 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zugent­las­tung
    • M5861

      Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen

      0,98 €  / Stück*

    Passend zu

    • BRA1201D45ELN

      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert

      10,40 €  / Stück*
    • BRA1202D45ELN

      Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert

      17,60 €  / Stück*
    • BRA1201CEE9016

      Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm vweiß

      23,90 €  / Stück*
    • BR1201R189016

      Blende 1-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      5,30 €  / Stück*
    • BR1203R189016

      Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      14,00 €  / Stück*
    • BR1203R79016

      Blende 3-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      14,00 €  / Stück*
    • BR1202R189016

      Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      10,10 €  / Stück*
    • BR1202R79016

      Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      10,10 €  / Stück*
    • BR1201R79016

      Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      5,30 €  / Stück*
    • R93417035

      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau

      17,90 €  / Stück*
    • R9341VERZ

      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt

      8,00 €  / Stück*
    • R9313VERZ

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

      19,00 €  / Stück*
    • R93137035

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau

      27,20 €  / Stück*
    • BRA1203R18ELN

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert

      24,20 €  / Stück*
    • R9312VERZ

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

      13,70 €  / Stück*
    • R93127035

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau

      22,50 €  / Stück*
    • BRA1202R18ELN

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert

      17,60 €  / Stück*
    • L91207035

      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau

      4,65 €  / Stück*
    • R93117035

      Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau

      18,50 €  / Stück*
    • BRA1201R18ELN

      Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert

      10,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung der Dose
      Offen
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Rück­wand
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GLS5510
    PDF
    RoHS Report GLS5510
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GLS5510 | Hager Deutschland

      Produktbild GLS5510

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GLS5510 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GLS5510

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme

      PDF
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei gls5510 | Hager Deutschland

      DXF_Datei gls5510

      DXF Dateien International 2023-01-12

      DXF
      467,21 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model GLS5510 | Hager Deutschland

      Step Model GLS5510

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      812,64 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWING gls5510 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWING gls5510

      Produkt Zeichnung International 2023-01-12

      PDF
      85,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R93137035 - Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      R93137035
      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis
      27,20 €
      / Stück *
      27,20 €
      / Stück *
    • 2
      BRA1203R7ELN - Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1203R7ELN
      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      24,20 €
      / Stück *
      24,20 €
      / Stück *
    • 3
      L91237035 - Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau
      L91237035
      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 4
      R9341VERZ - Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt
      R9341VERZ
      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt
      Preis
      8,00 €
      / Stück *
      8,00 €
      / Stück *
    • 5
      R92829016 - Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
      R92829016
      Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
      Preis
      22,50 €
      / Stück *
      22,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme

    Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal, mit umklappbarem Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen.
    Zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen mit Tragringen oder Tragstegen und Befestigungsspur 60 mm.
    Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
    Ausführung der Dose: Offen
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anzahl Einheiten: 1
    Montage auf: Rückwand
    Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GLS5510
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG