The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze
    • R9313VERZ
    EAN
    4012740192347
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze

    Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt R9313VERZ

    Preis
    19,00 €
    / Stück *
    19,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

    R9313VERZ

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • G2860

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      19,90 €  / Stück*
    • G2850

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      7,70 €  / Stück*
    • GLS5500

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

      6,60 €  / Stück*
    • GLS55002

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

      14,90 €  / Stück*
    • GLS5510

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme

      7,70 €  / Stück*
    • G2870

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      7,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      170 mm
    • Länge
      375 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      218 mm
    • Eckra­dius der Öffnung
      18 mm
    • Anzahl Einheiten
      3
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Farbe
      Zink
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration R9313VERZ
    PDF
    RoHS Report R9313VERZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild R9313VERZ | Hager Deutschland

      Produktbild R9313VERZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt R9313VERZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt R9313VERZ

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R9341VERZ - Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt
      R9341VERZ
      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt
      Preis
      8,00 €
      / Stück *
      8,00 €
      / Stück *
    • 2
      R92829016 - Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
      R92829016
      Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß
      Preis
      22,50 €
      / Stück *
      22,50 €
      / Stück *
    • 3
      BRA1203R7ELN - Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1203R7ELN
      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      24,20 €
      / Stück *
      24,20 €
      / Stück *
    • 4
      L91237035 - Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau
      L91237035
      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau
      Preis
      11,30 €
      / Stück *
      11,30 €
      / Stück *
    • 5
      BRA1202R18ELN - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert
      BRA1202R18ELN
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert
      Preis
      17,60 €
      / Stück *
      17,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

    Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.

    Breite: 170 mm
    Länge: 375 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 76 mm
    Breite der Öffnung: 218 mm
    Eckradius der Öffnung: 18 mm
    Anzahl Einheiten: 3
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
    Schnittkaschierend: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Zink

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : R9313VERZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG