The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze
    • G2870
    Die Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für Brüstungskanal ermöglicht den vertikalen und horizontalen Einbau von Kommunikationsanschlussdosen. Sie bietet eine erhöhte Einbautiefe für bündigen Abschluss mit dem Oberteil des Brüstungskanals. Die werkzeuglose mechanische Verriegelung erleichtert das Fixieren und Umpositionieren im Kanal. Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.
    EAN
    4012740220033
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze

    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme G2870

    Preis
    7,00 €
    / Stück *
    7,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

    G2870

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zugent­las­tung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 52 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zugent­las­tung
    • M5861

      Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen

      0,98 €  / Stück*

    Passend zu

    • BRA1201D45ELN

      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert

      10,40 €  / Stück*
    • BRA1202D45ELN

      Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm eloxiert

      17,60 €  / Stück*
    • BRA1201CEE9016

      Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm vweiß

      23,90 €  / Stück*
    • BR1201R189016

      Blende 1-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      5,30 €  / Stück*
    • BR1203R189016

      Blende 3-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      14,00 €  / Stück*
    • BR1203R79016

      Blende 3-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      14,00 €  / Stück*
    • BR1202R189016

      Blende 2-fach R18 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      10,10 €  / Stück*
    • BR1202R79016

      Blende 2-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      10,10 €  / Stück*
    • BR1201R79016

      Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß

      5,30 €  / Stück*
    • R93417035

      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau

      17,90 €  / Stück*
    • R9341VERZ

      Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt

      8,00 €  / Stück*
    • R9313VERZ

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

      19,00 €  / Stück*
    • R93137035

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau

      27,20 €  / Stück*
    • BRA1203R18ELN

      Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert

      24,20 €  / Stück*
    • R9312VERZ

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt

      13,70 €  / Stück*
    • R93127035

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau

      22,50 €  / Stück*
    • BRA1202R18ELN

      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert

      17,60 €  / Stück*
    • L91207035

      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau

      4,65 €  / Stück*
    • R93117035

      Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau

      18,50 €  / Stück*
    • BRA1201R18ELN

      Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert

      10,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Ausfüh­rung der Dose
      Offen
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Anzahl Einheiten
      1
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbauort Dose
      Vorne
    Funk­ti­onen
    • Zugent­las­tungs­mög­lich­keit
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwarz

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration G2870
    PDF
    RoHS Report G2870
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G2870 | Hager Deutschland

      Produktbild G2870

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G2870 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G2870

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BR1201R79016 - Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      BR1201R79016
      Blende 1-fach R7 PVC für BR mit OT 120mm verkehrsweiß
      Preis
      5,30 €
      / Stück *
      5,30 €
      / Stück *
    • 2
      R93427035 - Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau
      R93427035
      Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau
      Preis
      20,60 €
      / Stück *
      20,60 €
      / Stück *
    • 3
      R93127035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      R93127035
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis
      22,50 €
      / Stück *
      22,50 €
      / Stück *
    • 4
      GLS5510 - Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik, für BR C-Profil für Schalterprogramme
      GLS5510
      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 5
      BRA1201R7ELN - Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1201R7ELN
      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      10,40 €
      / Stück *
      10,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

    Gerätemontagering für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich.
    Zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen mit Tragringen oder Tragstegen und Befestigungsspur 60 mm.
    Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme.

    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
    Ausführung der Dose: Offen
    Montageart: Schraubbefestigung
    Anzahl Einheiten: 1
    Einbauort Dose: Vorne
    Zugentlastungsmöglichkeit: Nein
    Werkstoff: Polyamid (PA)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Schwarz

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: G2870
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG