The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze
    • L91207035
    EAN
    4012740154963
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Gerä­te­einbau für UP-E­in­sätze

    Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau L91207035

    Preis
    4,65 €
    / Stück *
    4,65 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau

    L91207035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose 6 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose
    • G2860

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      19,90 €  / Stück*
    • G2850

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      7,70 €  / Stück*
    • GLS5500

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

      6,60 €  / Stück*
    • GLS55002

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme

      14,90 €  / Stück*
    • GLS5510

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme

      7,70 €  / Stück*
    • G2870

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

      7,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      130 mm
    • Länge
      125 mm
    • Ober­teil Breite
      100 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      76 mm
    • Breite der Öffnung
      76 mm
    • Eckra­dius der Öffnung
      7 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L91207035
    PDF
    RoHS Report L91207035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L91207035 | Hager Deutschland

      Produktbild L91207035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L91207035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L91207035

      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      R93127035 - Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      R93127035
      Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau
      Preis
      22,50 €
      / Stück *
      22,50 €
      / Stück *
    • 2
      BRA1201R7ELN - Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1201R7ELN
      Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      10,40 €
      / Stück *
      10,40 €
      / Stück *
    • 3
      R93427035 - Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau
      R93427035
      Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm lichtgrau
      Preis
      20,60 €
      / Stück *
      20,60 €
      / Stück *
    • 4
      BRA1203R7ELN - Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      BRA1203R7ELN
      Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert
      Preis
      24,20 €
      / Stück *
      24,20 €
      / Stück *
    • 5
      GLS5510 - Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik, für BR C-Profil für Schalterprogramme
      GLS5510
      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau

    Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System.

    Breite: 130 mm
    Länge: 125 mm
    Oberteil Breite: 100 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 76 mm
    Breite der Öffnung: 76 mm
    Eckradius der Öffnung: 7 mm
    Anzahl Einheiten: 1
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
    Schnittkaschierend: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: L91207035
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG