The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVZVAZ
    EAN
    4049857133956
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • Kabel­an­schluss­schränke und Zubehör
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Aluminium V-Klemmen-Satz 2x50-185sm mit Lasche LVZVAZ

    Preis
    138,30 €
    / Stück *
    138,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aluminium V-Klemmen-Satz 2x50-185sm mit Lasche

    LVZVAZ

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1-NH3
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      50 - 185 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
      50 - 185 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      22 mm
    • Breite
      34 mm
    • Tiefe
      96 mm

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZVAZ | Hager Deutschland

      Produktbild LVZVAZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZVAZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZVAZ

      Aluminium V-Klemmen-Satz 2x50-185sm mit Lasche

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8X00H - NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      LV8X00H
      NH00-Blindgerät 185mm erhöht für Reserveplätze
      Preis
      92,90 €
      / Stück *
      92,90 €
      / Stück *
    • 2
      LV8Y00LP - NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      LV8Y00LP
      NH00-Schaltdeckel 185mm 3-polig
      Preis
      41,10 €
      / Stück *
      41,10 €
      / Stück *
    • 3
      LV8Y00LE - NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      LV8Y00LE
      NH00-Schaltdeckel 185mm 1-polig
      Preis
      19,30 €
      / Stück *
      19,30 €
      / Stück *
    • 4
      LV8Y00BK - NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      LV8Y00BK
      NH-00 Infoträger 185 neutral ohne Produktinformation, mit Beschriftungsfeld
      Preis
      7,50 €
      / Stück *
      7,50 €
      / Stück *
    • 5
      LV8X - NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze
      LV8X
      NH1-3 Blindgerät für Reserveplätze
      Preis
      128,60 €
      / Stück *
      128,60 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG