Prismenkl. LV NH00/60-100-185mm 95mm² • LVZ00A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
  • LVZ00A

Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt

LVZ00A

  • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
  • Sammel- und Phasen­schienen
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt LVZ00A

EAN
4049857199341
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
35,50 €
/ Stück *
35,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1.5 - 95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 95 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    115 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration LVZ00A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LVZ00A (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZ00A | Hager Deutschland

    Produktbild LVZ00A

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    772,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVDR1260CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR1260CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
    1.398,00 €
    / Stück *
    1.398,00 €
    / Stück *
  • 2
    LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR800CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
    1.231,50 €
    / Stück *
    1.231,50 €
    / Stück *
  • 3
    LVS00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  Direktanschluss
    LVS00100RP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss
    Preis
    289,10 €
    / Stück *
    289,10 €
    / Stück *
  • 4
    LVS00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
    LVS00100SP
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
    Preis
    258,90 €
    / Stück *
    258,90 €
    / Stück *
  • 5
    LVS00100SPSU - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8 Überwachung
    LVS00100SPSU
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8 Überwachung
    Preis
    349,80 €
    / Stück *
    349,80 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Prismenanschluss LV 95mm² für NH00/60-100-185mm, rostgeschützt

Prismenanschluss 95mm² für NH00, rostgeschützt, Set = 3St.

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 95 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVZ00A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG