EAN
4049857133321
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Preis
676,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schraube 2 Produkte verfügbar
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter 1 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Elek­tri­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 2 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 3 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 8 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    250 A
  • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
    250 A
  • zul. Bemes­sungs­kurz­zeitstrom­fes­tig­keit Icw unter 1s IEC60947
    10 kA
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH1
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    35 - 300 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    35 - 300 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    32 - 32 Nm
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    1400
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP2X
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8 kV
Abmes­sungen
  • Abstand Sammelschienen
    185 mm
  • Höhe
    671 mm
  • Tiefe
    190 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    27 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.