The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • LVZAV
    EAN
    4049857129003
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • Sammel- und Phasen­schienen
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten fv+ und Zubehör
    • Mehr sehen

    PEN-Anschl. für V-Klemmen, Verdrehschutz, 25-300mm², und NH1 M12-zu-V adap. 1Stk LVZAV

    Preis
    11,10 €
    / Stück *
    11,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    PEN-Anschl. für V-Klemmen, Verdrehschutz, 25-300mm², und NH1 M12-zu-V adap. 1Stk

    LVZAV

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      25 - 300 mm²
    Abmes­sungen
    • Höhe
      65 mm
    • Breite
      36,60 mm
    • Tiefe
      30 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZAV
    PDF
    RoHS Report LVZAV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZAV | Hager Deutschland

      Produktbild LVZAV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZAV | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZAV

      PEN-Anschl. für V-Klemmen, Verdrehschutz, 25-300mm², und NH1 M12-zu-V adap. 1Stk

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+ | Hager Deutschland

      Referenzliste NH-Sicherungslastschaltleiste fv+

      (26DE0085)

      PDF
      390,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LV8SR2VPVKS - NH2-Sicherungslastschaltleiste 3polig V-Bett m. Klemmen kurze Abdeckung rostfrei
      LV8SR2VPVKS
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 3polig V-Bett m. Klemmen kurze Abdeckung rostfrei
      Preis
      300,50 €
      / Stück *
      300,50 €
      / Stück *
    • 2
      LV8SR1VPVKS - NH1-Sicherungslastschaltleiste 3polig V-Bett m. Klemmen kurze Abdeckung rostfrei
      LV8SR1VPVKS
      NH1-Sicherungslastschaltleiste 3polig V-Bett m. Klemmen kurze Abdeckung rostfrei
      Preis
      295,00 €
      / Stück *
      295,00 €
      / Stück *
    • 3
      LV8ZW1000 - Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1
      LV8ZW1000
      Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 5VA Klasse 1
      Preis
      102,50 €
      / Stück *
      102,50 €
      / Stück *
    • 4
      LV8ZW1000K05S - Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2,5VA Klasse 0,5S
      LV8ZW1000K05S
      Eingangsstromwandler LV NH123 1000/5A 2, 5VA Klasse 0, 5S
      Preis
      105,00 €
      / Stück *
      105,00 €
      / Stück *
    • 5
      LV8ZTP - Abschließstift NH Zwilling 1 polig schaltbar, Set à 3 Stück
      LV8ZTP
      Abschließstift NH Zwilling 1 polig schaltbar, Set à 3 Stück
      Preis
      6,80 €
      / Stück *
      6,80 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG