The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LV8Y3LE
    EAN
    3250617654456
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H607
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Offene Leis­tungs­schalter hw+ Einzel-und Nach­rüst­zu­behör
    • Mehr sehen

    NH3-Schaltdeckel 1-polig LV8Y3LE

    Preis
    25,80 €
    / Stück *
    25,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NH3-Schaltdeckel 1-polig

    LV8Y3LE

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LV8Y3LE
    PDF
    Hager RoHS report LV8Y3LE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LV8Y3LE | Hager Deutschland

      Produktbild LV8Y3LE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LV8Y3LE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LV8Y3LE

      NH3-Schaltdeckel 1-polig

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-04-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-04-28

      PDF
      52,04 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-04-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-04-28

      PDF
      39,54 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2025-12-08

      PDF
      442,34 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig Direktanschluss
      LVS0060RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      275,30 €
      / Stück *
      275,30 €
      / Stück *
    • 2
      LVZ00EA100-185 - Einfachadapter LV NH00 100mm auf 185mm, M8 Setzmutter, 50mm breit
      LVZ00EA100-185
      Einfachadapter LV NH00 100mm auf 185mm, M8 Setzmutter, 50mm breit
      Preis
      83,60 €
      / Stück *
      83,60 €
      / Stück *
    • 3
      LVZ00DA185-185 - Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene
      LVZ00DA185-185
      Doppeladapter 185 auf 185 zur Montage von zwei LVSG00185… auf Sammelschiene
      Preis
      148,80 €
      / Stück *
      148,80 €
      / Stück *
    • 4
      LVZ00AK - Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme
      LVZ00AK
      Anschlussraumabdeckung kurz für LV NH00/60/100mm, Einsatz bei Rahmenklemme
      Preis
      8,40 €
      / Stück *
      8,40 €
      / Stück *
    • 5
      LVS0060SPSU - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig  M8 Überwachung
      LVS0060SPSU
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8 Überwachung
      Preis
      346,70 €
      / Stück *
      346,70 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG