Sicherungselement 3P UL 690V L38 3PLE LU503

EAN
3250614123900
Marke
Hager
VPE
4 Stücke
Preisgruppe
H620
Preis
55,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zylindri­sche Siche­rung 9 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    52,50 mm
  • Tiefe
    75 mm
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    3
Nur für den internen Gebrauch
  • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
    6
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 40 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,10 W
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    690 V
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    10.3 x 38
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LU503 | Hager Deutschland

    Produktbild LU503

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Sicherungsmaterial | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    10,89 MB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2019-05-24

    PDF
    86,78 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.