Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 80A 500V AC 120kA LF580G

EAN
3250614062735
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H620
Preis
382,70 €
/ 100 Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
  • Siche­rungs­größe
    22 x 58
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    80 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    7,80 W
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    120 kA
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Nenn­span­nung
    500 - 500 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LF580G | Hager Deutschland

    Produktbild LF580G

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Sicherungsmaterial | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Sicherungsmaterial

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    10,89 MB
    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.