Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 40A 690V AC 80kA LF540G

EAN
3250614062704
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preisgruppe
H620
Preis
382,70 €
/ 100 Stück *

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
  • Siche­rungs­größe
    22 x 58
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    4 W
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    80 kA
Span­nung
  • Versor­gungs­span­nungsart
    AC
  • Nenn­span­nung
    690 - 690 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.