The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente
    • LF440G
    EAN
    3250614062575
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H620
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente

    Sicherungseinsatz 14x51mm gG 40A LF440G

    Preis
    243,40 €
    / 100 Stück *
    243,40 €
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungseinsatz 14x51mm gG 40A

    LF440G

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gängiges Zubehör
    • L14700

      Reserve Module für Sicherungspatrone

      6,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    • Siche­rungs­größe
      14 x 51
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      40 A
    • Nennaus­schalt­ver­mögen I1 bei 500 V AC IEC 60269-2
      120 kA
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      4,75 W
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      120 kA
    Span­nung
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Nenn­span­nung
      500 - 500 V
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF440G
    PDF
    Hager RoHS Report LF440G
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LF440G | Hager Deutschland

      Produktbild LF440G

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LF440G | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LF440G

      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 40A

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LF406G - Sicherungseinsatz 14x51mm gG 6A
      LF406G
      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 6A
      Preis
      243,40 €
      / 100 Stück *
      243,40 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LF599G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 125A 500V AC 120KA
      LF599G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 125A 500V AC 120KA
      Preis
      423,60 €
      / 100 Stück *
      423,60 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LF563G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 63A 690V AC 120kA
      LF563G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 63A 690V AC 120kA
      Preis
      423,60 €
      / 100 Stück *
      423,60 €
      / 100 Stück *
    • 4
      L501PV - DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
      L501PV
      DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
      Preis
      15,40 €
      / Stück *
      15,40 €
      / Stück *
    • 5
      LF410G - Sicherungseinsatz 14x51mm gG 10A
      LF410G
      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 10A
      Preis
      243,40 €
      / 100 Stück *
      243,40 €
      / 100 Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG