Sicherungseinsatz 14x51mm gG 4A LF404G
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
SicherungscharakteristikgG
-
Sicherungsgröße14 x 51
-
Bemessungsstrom IN4 A
-
Nennausschaltvermögen I1 bei 500 V AC IEC 60269-2120 kA
-
Leistungsabgabe bei IN1 W
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-180 kA
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Nennspannung690 - 690 V
-
AuslösecharakteristikC
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LF404G
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LF404G
Sicherungseinsatz 14x51mm gG 4A
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.