The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
    • L64507035
    EAN
    4012740182157
    Marke
    Hager
    VPE
    100 m
    Preisgruppe
    T020
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör

    Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau L64507035

    Preis
    17,70 €
    / m *
    17,70 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau

    L64507035

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration L64507035
    PDF
    RoHS Report L64507035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L64507035 | Hager Deutschland

      Produktbild L64507035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L64507035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L64507035

      Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BRHNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRHNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      41,39 kB
      Bild CE-Konformitätserklärung für BRNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRNxx - Leitungsführungssystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,73 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-25

      PDF
      80,78 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
      Bild TEH_CE_CERT_BRH-DE_EN-T094A | Hager Deutschland

      TEH_CE_CERT_BRH-DE_EN-T094A

      Konformitätserklärung International 2022-09-07

      PDF
      534,05 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRAX9 - Kupplungspaar elektrisch/mechanisch, kompatibel mit allen BRA Stahlblechkanälen
      BRAX9
      Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech
      Preis
      11,70 €
      / Set *
      11,70 €
      / Set *
    • 2
      BRN65KL65 - Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x210mm halogenfrei
      BRN65KL65
      Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 68x210mm halogenfrei
      Preis
      1,78 €
      / Stück *
      1,78 €
      / Stück *
    • 3
      G2261 - Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 78-125 mm aus Stahl
      G2261
      Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 78-125mm aus Stahl
      Preis
      30,20 €
      / Stück *
      30,20 €
      / Stück *
    • 4
      BRS851709 - Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm
      BRS851709
      Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm
      Preis
      16,40 €
      / Set *
      16,40 €
      / Set *
    • 5
      TWS70VERZ - Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60 mm aus Stahlblech
      TWS70VERZ
      Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech
      Preis
      8,00 €
      / m *
      8,00 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau

    Zubehör für Brüstungsverkleidungen.

    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Lackiert
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L64507035
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG