The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör
    • G2262
    Die Universalkonsole aus Stahl ermöglicht eine flexible Installation von Geräteeinbaukanälen. Mit einem einstellbaren Wandabstand von 120-200mm und einem vertikal verstellbaren Neigungswinkel von -/+ 3° bietet sie optimale Anpassungsfähigkeit. Die werkzeuglose Montage in Kombination mit einer Adapterplatte erleichtert die Befestigung des Brüstungskanals. Ideal für präzise Installationsarbeiten, wo Anpassungen erforderlich sind.
    EAN
    4012740203494
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    T040
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme - Zubehör

    Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 120-200 mm aus Stahl G2262

    Preis
    33,50 €
    / Stück *
    33,50 €
    / Stück *
    Pro Konsole muss eine Universalkonsole und eine Adapterplatte bestellt werden
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 120-200 mm aus Stahl

    G2262

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    G2270
    G2270
    Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 100mm aus Stahlblech verzinkt
    8,50 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    G2271
    G2271
    Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 130-170mm aus Stahlblech verzinkt
    9,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    G2272
    G2272
    Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 210mm aus Stahlblech verzinkt
    10,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    • Monta­geart Kanal
      Einhängen
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration G2262
    PDF
    RoHS Report G2262
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G2262 | Hager Deutschland

      Produktbild G2262

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G2262 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G2262

      Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 120-200mm aus Stahl

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für G2260, G2270 - Adapterplatte, Konsole (DE-EN-FR, Stand: 04.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für G2260, G2270 - Adapterplatte, Konsole (DE-EN-FR, Stand: 04.2013)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      431,16 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L5804 - Schallbarriere mit Zöpfe, nicht brennbare Schallisolierung für Wanddurchbrüche
      L5804
      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)
      Preis
      44,90 €
      / Stück *
      44,90 €
      / Stück *
    • 2
      L5561 - Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      L5561
      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm
      Preis
      236,90 €
      / Stück *
      236,90 €
      / Stück *
    • 3
      BR65X9 - Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei
      BR65X9
      Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei
      Preis
      4,65 €
      / Set *
      4,65 €
      / Set *
    • 4
      M5919 - Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole
      M5919
      Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole
      Preis
      0,99 €
      / Stück *
      0,99 €
      / Stück *
    • 5
      M5900SCHW - Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz
      M5900SCHW
      Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz
      Preis
      4,85 €
      / Stück *
      4,85 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 120-200mm aus Stahl

    Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals.

    Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt.

    Montage auf: Wandbefestigung
    Montageart Kanal: Einhängen
    Werkstoff: Stahl
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: G2262
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG