Zählertragplatte BKE-I, universZ, EBS-Höhe 1050mm, 5pol, 16mm², Spannungsabgriff KU76S20

Die KU76S20 eHZ-Anschlusskassette universZist ein 5-poliger Adapter BKE-I und mit Spannungsabgriff für den Einbau im Zählerfeld. Geeignet für eine EBS-Höhe von 1050 mm und mit einer Klemmkapazität von 16 mm² bietet die KU76S20 eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Einfach zu handhaben, kann die KU76S20 von jedem Profi schnell installiert werden. robustheit und langlebigkeit sind weitere Merkmale dieses Modells. Entscheiden Sie sich für Qualität und Sicherheit von Hager.
EAN
3250613805739
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Preis
236,60 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar
  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    240 mm
  • Breite
    90 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Ohne
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    5
Anschluss
  • Phase­n­ab­griff
    L1-L3, N

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.