BKE-I, universZ, für EBS-Höhe 900mm, 5-polig, 16mm², mit Spannungsabgriff KU76S10
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kabelrückhalteklammer 2 Produkte verfügbar
-
Endstück 2 Produkte verfügbar
-
Verdrahtungskanal 8 Produkte verfügbar
-
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 4 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe240 mm
-
Breite90 mm
-
FarbeReinweiß
-
Nennstrom63 A
-
AnschlussartOhne
-
Polanzahl5
-
PhasenabgriffL1-L3, N
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KU76S10
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für KU7xx, ZB3xx, ZH3xx, ZK3Exx, ZL3Exx, ZU32xx, ZU96xx - Schränke, Zubehör (DE, Stand: 09.2016)
BKE-I für eHZ
PDF3,18 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für KU76S10 - BKE-I, universZ, mit Spannungsabgriff (DE, Stand: 08.2014)
Montageanleitung de-DE 2014-08-22
PDF370,72 kB -
Broschüre
news April 2024
Für dich. Für uns alle. (24DE0010)
PDF10,54 MB -
Tipps
Hager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MBHager Tipp 46
Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)
PDF6,68 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF401,21 kBTechnischer Anhang - elektronische Haushaltszähler eHZ
Stand: 01.04.2022
PDF2,62 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-10-27
PDF79,59 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.