The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Zähler­platz-In­nen­aus­bau­system
  • Zubehör 3-Punkt
  • KU33LHZ
  • Zubehör 3-Punkt

Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 10x KU33LHZ

Die Zählertragplatte BKE-A, univers Z, Basisversion, ist dreiphasig konzipiert und bietet eine robuste Plattform für die Montage des elektronischen Haushaltszählers (eHZ). Diese Tragplatte ermöglicht eine einfache Installation und Wartung von Energiemesssystemen. Sie ist speziell für den Einsatz in Verteilernetzen ausgelegt und unterstützt die effiziente Verwaltung von Elektrizitätsressourcen.
EAN
3250613805135
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Preis
1.297,30 €
/ Stück *
1.297,30 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 10x

KU33LHZ

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (46)
    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 6 Produkte verfügbar
    • Zähler­feld 1 Produkte verfügbar
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 25 Produkte verfügbar
    • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
    • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
    • Verdrah­tungs­kanal 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter
    • Zähler­feld
    • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz
    • Kabel­rück­hal­te­klammer
    • Ends­tück
    • Verdrah­tungs­kanal
    • Zube­hör/Er­satz­teile für elek­tri­sche Siche­run­gen/­Si­che­rungs­halter
    • KU3XZSK

      Zubehör KU33…universZ, gr. Klemmendeckel, BKE mit Zählersteckklemme, VPE = 1

      22,90 €  / Stück*
    • KU3XO

      Zubehör KU33…universZ, Deckel, oben, plombierbar für Stecker OKK, VPE=1 Stück

      17,20 €  / Stück*
    • KU3XAHE

      Zubehör KU33…universZ, RfZ 4+4 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück

      37,50 €  / Stück*
    • KU3XBHE

      Zubehör KU33…universZ, RfZ 5+10 PLE, Abdeckung, VPE=1 Stück

      57,00 €  / Stück*
    • KU40XXE

      Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 1 Stück

      19,90 €  / Stück*
    • KU40XXZ

      Blindplatte für BKE, universZ, für BKE aller Hersteller, 10 Stück

      197,90 €  / Stück*
    • KU3XKE

      Zubehör KU33…, univers Z, 1 x Klemmendeckel, klein, VPE = 1

      23,40 €  / Stück*
    • KU9B43GBE

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück

      41,90 €  / Stück*
    • KU9B43GBZ

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück

      417,00 €  / Stück*
    • KU9B43GVE

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück

      32,90 €  / Stück*
    • KU9B43GVZ

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 430mm, br/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück

      327,60 €  / Stück*
    • KU9S115SBE

      Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      77,40 €  / Stück*
    • KU9S115SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 1150mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=10 Stück

      775,60 €  / Stück*
    • KU9S115YE

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      95,50 €  / Stück*
    • KU9S115YZ

      Y-Leitung, universZ, 1150x200mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      954,20 €  / Stück*
    • KU9S20YE

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 1 Stück

      67,80 €  / Stück*
    • KU9S20YZ

      Y-Leitung, universZ, 2 x 200 mm, sw/bl, 1 Stecker/2 Buchse, VPE= 10 Stück

      677,40 €  / Stück*
    • KU9S30SVE

      Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück

      27,40 €  / Stück*
    • KU9S30SVZ

      Spgsabgriff, universZ, 300mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10 Stück

      272,40 €  / Stück*
    • KU9S40HE

      Spgabgriff für APZ und RfZ, univers Z, 800mm für SPD

      71,80 €  / Stück*
    • KU9S40SBE

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      47,00 €  / Stück*
    • KU9S40SBZ

      Leitung für SABO, universZ, 400mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE 10 Stück

      470,30 €  / Stück*
    • KU9S46GBE

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 1 Stück

      41,90 €  / Stück*
    • KU9S46GBZ

      BKE-Spgsabgriff, univers Z, 460mm, sw/bl, Stecker-Buchse, 10 Stück

      417,00 €  / Stück*
    • KU9S46GVE

      BKE-Spgsabgriff, univers Z, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 1 Stück

      32,90 €  / Stück*
    • KU9S46GVZ

      BKE-Spgsabgriff, universZ, 460mm, sw/bl, Stecker-verdichtet, 10Stück

      327,60 €  / Stück*
    • KU9S80SBE

      Leitung für SABO, universZ, 800mm, sw/bl, Stecker/Buchse, VPE=1 Stück

      54,00 €  / Stück*
    • KU9K10H

      S-Klammern, univers Z, Befestigung an BKE-AZ, Kabelmanagement, 40 Stück

      37,30 €  / Stück*
    • KU9K11H

      U-Klammern, univers Z, Befestigung an Zählerkreuz, Kabelmanagement, 40 Stück

      37,70 €  / Stück*
    • KU9K12H

      Leitungseinführungsstück, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

      25,10 €  / Stück*
    • KU9K13H

      Verschlußschieber, univers Z, für Kabelmanagement Zählerplatz, 40 Stück

      25,10 €  / Stück*
    • KU9K43HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x30mm, und alle Zubehöre

      12,80 €  / Stück*
    • KU9K43HW

      Kanal, univers Z, 450x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

      130,50 €  / Stück*
    • KU9K46HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 450x60mm, und alle Zubehöre

      14,70 €  / Stück*
    • KU9K46HW

      Kanal, univers Z, 450x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

      171,40 €  / Stück*
    • KU9K73HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x30mm, und alle Zubehöre

      17,40 €  / Stück*
    • KU9K73HW

      Kanal, univers Z, 750x30 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set20 Stück

      224,30 €  / Stück*
    • KU9K76HES

      Komplettset, univers Z, 1 x Kanal 750x60mm, und alle Zubehöre

      19,70 €  / Stück*
    • KU9K76HW

      Kanal, univers Z, 750x60 mm, mit Deckel, Befestigungsschrauben, 1 Set=20 Stück

      264,60 €  / Stück*
    • KU9S10HE

      Sicherungsbox 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      39,60 €  / Stück*
    • KU9S10HZ

      Sicherungsbox (10x), 1A, 230V, 25kA, 2-polig, steckbar auf Hutschiene

      395,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      290 mm
    • Breite
      178 mm
    • Tiefe
      115 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Anschluss
    • Phase­n­ab­griff
      L1-L3, N

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2025-11-06
    PDF
    8,09 MB
    Hager REACH declaration KU33LHZ
    PDF
    Hager RoHS report KU33LHZ
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild KU33LHZ | Hager Deutschland

      Produktbild KU33LHZ

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt KU33LHZ | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt KU33LHZ

      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=10 Stück

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung KU3... BKE-AZ | Hager Deutschland

      Montageanleitung KU3... BKE-AZ

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      6,42 MB
      Bild Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018)

      Montageanleitung de-DE 2018-05-18

      PDF
      6,68 MB
    • Produktinformation

      Bild Übersicht Alt / Neu - BKE-AZ für den Elektrogroßhandel | Hager Deutschland

      Übersicht Alt / Neu - BKE-AZ für den Elektrogroßhandel

      (19DE0384_01)

      PDF
      256,32 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      KJ05Z - Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30.., für Niederspannungs-Schalttechnik
      KJ05Z
      Plombierhaube, univers Z, für alle KJ30..
      Preis
      29,70 €
      / Stück *
      29,70 €
      / Stück *
    • 2
      KJ03Z - Steckerstifte / Kontaktstifte für Zählersteckklemme, Drehstrom 63A, 7x45mm
      KJ03Z
      Steckerstifte für Zählersteckklemme 63A, 7x45mm, Drehstrom
      Preis
      13,10 €
      / Set *
      13,10 €
      / Set *
    • 3
      KU33LHE - Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, univers Z, Basisausführung 1x
      KU33LHE
      BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=1 Stück
      Preis
      129,80 €
      / Stück *
      129,80 €
      / Stück *
    • 4
      Y891F - Abgangskabelbaum,univers Z, 16mm²,5P,L1,L2,L3,N,PE, 1300,1300,1300,1200,1300,H/H
      Y891F
      Abgangskabelbaum, univZ, 16 mm², 5P, L1, L2, L3, N, PE, 1300, 1300, 1300, 1200, 1300, H/H
      Preis
      95,90 €
      / Stück *
      95,90 €
      / Stück *
    • 5
      Y87D - Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=375, 400, 425, 425, H/H
      Y87D
      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=375, 400, 425, 425, H/H
      Preis
      16,50 €
      / Stück *
      16,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    BKE-AZ, 3-phasig, universZ, Basisausführung, kl. Klemmendeckel, VPE=10 Stück

    Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, BKE-AZ1 oder BKE-AZ3 mit VDE-Zeichen nach DIN V VDE V 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit Hutschienen mit 8 oder 15 PLE zur Aufnahmen von Installationseinbaugeräten (max. Breite 10 PLE) nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), ohne Demontage des eHZ, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4- 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T2, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 180 mm, Höhe = 290 mm, Einbautiefe = 115 mm (8 PLE) oder Breite = 195 mm, Höhe = 355 mm, Einbautiefe = 130 mm (15 PLE). Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung und Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel.

    Höhe: 290 mm
    Breite: 178 mm
    Tiefe: 115 mm
    Farbe: Reinweiß
    Nennstrom: 63 A
    Anschlussart: Schraubanschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : KU33LHZ
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG