Zählertragplatte BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung KU33LHE

Entdecken Sie KU33LHE, die 3-phasige BKE A als Basisausführung im universZ-Design von zur Aufnahme elektronischer Haushaltszählers (eHZ). Die KU33LHE ist die perfekte Lösung jede professionelle Elektroinstallation. Erweiterbar passt sie sich den jeweiligen Anforderungen an und garantiert eine einfache und zeitsparende Installation. Die solide Bauweise und die Erweiterbarkeit bieten ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Setzen Sie auf Hager-Qualität und Innovation.
EAN
3250613805111
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H017
123,50 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zähler­feld 3 Produkte verfügbar
  • eHz-­An­schluss­kas­sette und -Adapter 9 Produkte verfügbar
  • Ener­gie­kabel < 1 kV, für orts­ver­än­der­li­chen Einsatz 21 Produkte verfügbar
  • Kabel­rück­hal­te­klammer 2 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 9 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    290 mm
  • Breite
    178 mm
  • Tiefe
    115 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Anschluss
  • Phase­n­ab­griff
    L1-L3, N

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

BKE-A, 3-phasig, universZ, Basisausführung, VPE=1 Stück

Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE-AZ, BKE-AZ1 oder BKE-AZ3 mit VDE-Zeichen nach DIN V VDE V 0603-5 zur Aufnahme des elektronischen Haushaltszählers (eHZ) nach VDN-Lastenheft V 1.03, deren Berührungsschutzabdeckung für den Klemmleistenbereich durch den Zähler plombiert wird, mit der Möglichkeit zur Erweiterung mit Hutschienen mit 8 oder 15 PLE zur Aufnahmen von Installationseinbaugeräten (max. Breite 10 PLE) nach DIN 43880 Baugröße 1 (Reiheneinbaugeräte auf Hutschiene), ohne Demontage des eHZ, BKE Bemessungsanschluss-Vermögen je Hauptklemmstelle für Kupferleiter: 4- 25 mm², massiv oder feindrähtig mit Aderendhülse. BKE-Klemmbrettmaße für Anschlussleitungen nach DIN 43857 T2, passend auf ZSK. Steckbare, unter Spannung montierbare, Zusatzklemmstellen für Spannungsabgriff von ungezähltem und gezähltem Strom auf Phase L2 und N, Sperrung der BKE in nicht gebrückter Stellung durch Steckschloss möglich, maximale Abmessungen in Einbaulage mit plombierbarer Berührungsschutzabdeckung und eHZ-Zähler: Breite = 180 mm, Höhe = 290 mm, Einbautiefe = 115 mm (8 PLE) oder Breite = 195 mm, Höhe = 355 mm, Einbautiefe = 130 mm (15 PLE). Auf der Berührungsschutzabdeckung und der BKE sind Beschriftungsfelder für Eigentumsnummer, Zählpunktsbezeichnung und Zählerstandsinformationen bei Zählerwechsel.

Höhe: 290 mm
Breite: 178 mm
Tiefe: 115 mm
Farbe: Reinweiß
Nennstrom: 63 A
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KU33LHE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.