BKE-AZ 3-phasig,universZ,mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten, gr. Klemmendeckel, VPE=10 KU33GBHZ
EAN
3250613805623
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
eHz-Anschlusskassette und -Adapter 6 Produkte verfügbar -
Zählerfeld 1 Produkte verfügbar -
Energiekabel < 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz 25 Produkte verfügbar -
Kabelrückhalteklammer 2 Produkte verfügbar -
Endstück 2 Produkte verfügbar -
Verdrahtungskanal 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe395 mm
-
Breite193 mm
Werkstoff
-
FarbeReinweiß
Elektrischer Strom
-
Nennstrom63 A
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Architektur
-
Polanzahl4
Anschluss
-
PhasenabgriffL1-L3, N
Downloads
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KU33GBHZ
BKE-AZ 3-phasig,universZ,mit RfZ, 5+10 Platzeinheiten, gr. Klemmendeckel, VPE=10
PDF -
Montageanleitung
78664_MOA_BKE_6LE001954C_7KA
Montageanleitung International 2022-10-07
PDF13,79 MB
Montageanleitung KU3... BKE-AZ
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF6,42 MB
Montageanleitung für KU33ADZ, KU9K10H - BKE-AZ, univers Z, Zubehör (DE, Stand: 05.2018)
Montageanleitung de-DE 2018-05-18
PDF6,68 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung de-DE 2022-10-10
PDF119,32 kB
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.