EAN
3250613849153
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
12,40 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Klem­men­mar­kie­rung 1 Produkte verfügbar
  • Quer­ver­bin­der/­Brü­cker für Reihen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    34 mm
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Werk­stoff
  • Farbe
    Blau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KN22N | Hager Deutschland

    Produktbild KN22N

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für GZ30xx, KN0xx, KN1xx, KN2xx, UT9xx, UY0xx - Zubehör (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für GZ30xx, KN0xx, KN1xx, KN2xx, UT9xx, UY0xx - Zubehör (Stand: 09.2009)

    Montageanleitung International 2020-01-01

    PDF
    361,52 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Anschlusstechnik | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Anschlusstechnik

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    135,91 kB
    Bild Technischer Anhang - Kleinverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Kleinverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,83 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-16

    PDF
    200,90 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-04-26

    PDF
    100,30 kB
    Bild Declaration of conformity for Series Gamma DBO | Hager Deutschland

    Declaration of conformity for Series Gamma DBO

    Konformitätserklärung International 2023-02-06

    PDF
    217,42 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.