The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • KL13MD19

Wandlerprüfklemme, 20-polig, 1.5-6mm², mit PE-Klemme. TAB 2019 Mitteldeutschland KL13MD19

EAN
3250611031963
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Wandlerprüfklemme, 20-polig, 1.5-6mm², mit PE-Klemme. TAB 2019 Mitteldeutschland

KL13MD19

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 11 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FP62Z2N

    Wandler-Messschr, universN, IP44, SKII, 950x550x205mm, TAB2023 Mitteldeutschland

    2.140,50 €  / Stück*
  • FP63Z5N

    Wandlermessschrank, universN, IP44, SKII, 950x800x205 mm, TAB Mitteld.2023

    2.192,00 €  / Stück*
  • FP92W3N

    Wandler- und Messschrank, mit APZ, universN, bis 160 A, IP44, SKII, 1400x550x205 mm

    3.906,40 €  / Stück*
  • FP92W4N

    Wandlerschrank, universN, bis 250 A, IP44, SKII, 1400 x 550 x 205 mm

    5.215,10 €  / Stück*
  • FP92W7N

    Wandlerschr bis 100A, IP44, SK II, 1400x550x205mm, mit APZ, TT-Netz, TAB2023 MD

    3.801,00 €  / Stück*
  • FP93W4N

    Wandler-u Messschr, mit Direktm. NH1 SLT, Lastsch.250A, IP44, SKII, 1400x800x205 mm

    7.458,40 €  / Stück*
  • FR22W1

    Wandler- und Messschrank, universN, inkl.Sockel bis 400A, IP55, SKII, 2050x550mm

    8.976,00 €  / Stück*
  • FR92W0

    Wandler- und Messschr, Univ.N, 1400x550x275mm, NAR NH2 SLT, AAR Lastsch.400A

    7.209,60 €  / Stück*
  • UF22Z1

    Wandlermessfeld, universN, 2-feldig, 900 mm, TAB 2023 Mitteldeutschland

    1.462,80 €  / Stück*
  • UF32Z1

    Wandlermessfeld, Univ.N, mit Prüfkl. 20 pol, APZ, ZP, SG, TAB Mitteldeutschl. 2019

    1.518,10 €  / Stück*
  • UF33Z1

    Wandlermessfeld, Univ.N, mit Prüfkl. 20 pol, APZ, ZP, 2x SG, TAB Mitteld 2019

    1.853,80 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    40 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    20
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7030

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KL13MD19
PDF
Hager RoHS Report KL13MD19
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KL13MD19 | Hager Deutschland

    Produktbild KL13MD19

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt KL13MD19 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt KL13MD19

    Wandlerprüfklemme, 20-polig, 1.5-6mm², mit PE-Klemme. TAB 2019 Mitteldeutschland

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG