Phasenschiene 3 polig+N mit Gabelanschluss 16mm² 80A 54 Module KDN451E
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 91 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom80 A
-
Polanzahl4
-
Polart3x 1P+N
-
Länge1000 mm
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4500 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter16 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
-
Anzahl Module54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KDN451E
-
Tipps
Hager Tipp 42
Effiziente FI/LS-Absicherung (17DE0166)
PDF1,36 MB -
Produktinformation
Fehlerstromschutzschalter
für jede Anwendung der richtige Typ (21DE0241)
PDF3,81 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF364,15 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-12
PDF386,96 kB
Ausschreibungstext
Phasenschiene für passende Modulargeräte.
Nennstrom: 80 A
Polanzahl: 4
Länge: 1000 mm
Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4500 V
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KDN451E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.