![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Montagesatz, universN, N-/PE, 800-1600A UST42PEN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
WerkstoffPolyamid (PA)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UST42PEN
-
Bedienungsanleitung
6LE009335A
Bedienungsanleitung International 2023-05-09
PDF2,23 MB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Technische Broschüre de-DE 2012-03-27
PDF3,29 MBunivers N - Energie verteilen mit System
Technische Broschüre de-DE 2022-12-12
PDF8,33 MB -
Katalog
univers N Bausteine/Bausätze
Katalog de-DE 2022-05-31
PDF5,62 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF3,15 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Tools de-DE 2023-09-14
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-03
PDF530,77 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-11-15
PDF676,06 kB
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.