Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-32A 30mA Typ A QuickConnect ADS982D

EAN
3250611068259
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H270
Preis
134,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­-­Fern­be­die­nung mit auto­ma­ti­scher Wieder­ein­schal­tung 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 10 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
  • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
    C
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    32 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom bei -25°C
    38,30 A
  • Nenn­strom bei -20°C
    37,80 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    37,20 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    36,70 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    36,10 A
  • Nenn­strom bei 0°C
    35,60 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    35 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    34,40 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    33,80 A
  • Nenn­strom bei 20°C
    33,20 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    32,60 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    32 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    31,50 A
  • Nenn­strom bei 40°C
    31 A
  • Nenn­strom bei 50°C
    30 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    29,50 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    29 A
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,90
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,85
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A
  • Schutzart IP
    IP20
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Ausschalt­ver­mögen Icn AC nach IEC60898-1
    6 kA
Konnek­ti­vi­tät.
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    240 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 - 240 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1
    3
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    8,30 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Höhe über N.N.
    2000 m
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    1000
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect, quick­busbar
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    94 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    68 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-32A 30mA Typ A QuickConnect

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit QuickConnect Klemme, am Abgang bis 20 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Polart: 1P+N
Auslösecharakteristik: C
Nennstrom: 32 A
Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
Typ des Fehlerstromschutzes: A
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1: 6 kA
Isolationsspannung Ui: 500 V
Stoßspannungsfestigkeit: 4000 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 8,30 W
Frequenz: 50 - 50 Hz
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 25 mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ADS982D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.